P760 EN 高速 ステッピングモータ
P760 EN
ポルテスキャップのディスクマグネットモータは、市販されている他の小型ステッピングモータとは比べ物にならないような優れた動的性能を発揮します。独自の薄いディスクマグネットは、一定のエンベロープで高いステップ分解能を可能にし、特に従来のステッピングモータより高い加速度およびトップスピードの速さが特徴です。 これらの高速ステッピングモータは、ステッピングの精密さ、スピード、およびDCブラシレスモータの加速性が求められるアプリケーションにおいて性能を発揮します。クローズドループにより、サーボソリューションにおいて競争上の優位性が得られます。
製品のハイライト
- 正確 - マイクロステッピングに最適
- 高速 - ディスクマグネットにより、どんなステッピングモータでも、より高い加速度、およびトップスピードを実現させ、正確なポジショニングを維持
- 独自設計 - 低いディテントトルクおよび高いカスタマイズ性
- 適応性 - 同じ直径のステッピングモータより高い回転当たりのステップ
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Gearheadsforincreasedtorque
- Sleeveorballbearings
- Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing
用途
- ClinicalDiagnostics
- TextileYarnGuide
- PickPlace
- LaserCutters
- WireCuttingEDM
部品番号 | P760 0.4 05 HEDS 5540 A11 |
---|---|
モータの直径 (in) | 2.33 |
モータの直径 (mm) | 74 |
軸がた - 軸方向 (μm) | 25@5N |
軸がた - 半径方向 (μm) | 25@5N |
ステップ角 (度) | 7point5Degrees |
回転あたりのステップ | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +50 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +122 |
電気的時定数 (ms) | 4.7 |
ローター慣性 (gcm²) | 17 |
重さ (g) | 700 |
重さ (oz) | 25 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.38 |
最大コイル温度 (°C) | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 20 |
ディテントトルク (oz-in) | 2.8 |
耐電圧 (VAC) | 500 VRMS AC(5秒間) |
標準的な相インダクタンス (mH) | 2.1 |
角加速度(公称電流) | 190000 |
最大スラスト軸荷重 (N) | 30 |
最大スラスト軸荷重 (oz) | 108 |
逆起電圧振幅 (V/kstep/s) | 7.1 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (mNm) | 485 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (oz-in) | 68.7 |
ホールディングトルク(公称電流) (mNm) | 325 |
ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) | 46 |
公称相電流 (1相オン) (A) | 6 |
公称相電流 (2相オン) (A) | 4.3 |
電力レート(公称電流) (kW/s) | 58 |
最大ラジアル軸荷重 (N) | 20 |
最大ラジアル軸荷重 (oz) | 72 |
標準的な相間抵抗値 (Ohm) | 0.4 |
熱抵抗(コイル周囲) (°C/W) | 4.5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_p760_en.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_p760_en.stp | 3DDrawing |
|
|
drawing_p760_en.dxf | 2DDrawing |
|