Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

PH010 064

PH010 064 高速 ステッピングモータ

PH010 064 高速 ステッピングモータ

PH010 064

PH010 064 ディスクマグネット型ステッピングモータは、市場にある他の小径ステッピングモータに比べ並外れた動的性能を提供します。ユニークな薄いディスク型の磁石により高分解能を実現し、一般的なステッピングモータよりも高加速及び高速を実現しました。

製品のハイライト

  • 精密 - マイクロステップ駆動に最適
  • 速い - 正確な位置決めを維持している間では、他のステッピングモータより加速が一番良く、最高速度も一番速い
  • ユニーク - 低ディテントトルク、カスタマイズ性に優れている
  • 適応性 - 他の同径のステッピングモータよりも回転あたりのステップ数が多い

カスタマイズ可能

  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
  • Encodersforpositionverification
  • Gearheadsforincreasedtorque
  • Leadscrewshafts
  • Sleeveorballbearings
  • Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing

用途

部品番号 PH010 064 020 04 PH010 064 003 04 PH010 064 010 04
モータの直径 (in) 0.394 0.394 0.394
モータの直径 (mm) 10 10 10
軸がた - 軸方向 (μm) 40@2N 40@2N 40@2N
軸がた - 半径方向 (μm) 30@2N 30@2N 30@2N
ステップ角 (度) 15Degrees 15Degrees 15Degrees
回転あたりのステップ 24 24 24
周囲動作温度範囲 (°C) -20 to +50 -20 to +50 -20 to +50
周囲動作温度範囲 (°F) -4 to +122 -4 to +122 -4 to +122
電気的時定数 (ms) 0.42 0.42 0.42
ローター慣性 (gcm²) 0.07 0.07 0.07
重さ (g) 9 9 9
重さ (oz) 0.32 0.32 0.32
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) ± 0.75 ± 0.75 ± 0.75
最大コイル温度 (°C) 130 130 130
最大コイル温度 (°F) 266 266 266
ディテントトルク (mNm) 1.1 1.1 1.1
ディテントトルク (oz-in) 0.2 0.2 0.2
耐電圧 (VAC) 500 VRMS AC(5秒間) 500 VRMS AC(5秒間) 500 VRMS AC(5秒間)
標準的な相インダクタンス (mH) 8.4 1.3 4.2
角加速度(公称電流) 343775 343775 343775
最大スラスト軸荷重 (N) 2.5 2.5 2.5
最大スラスト軸荷重 (oz) 9 9 9
逆起電圧振幅 (V/kstep/s) 3 1.21 2.25
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (mNm) 3.6 3.6 3.6
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (oz-in) 0.51 0.51 0.51
ホールディングトルク(公称電流) (mNm) 2.4 2.4 2.4
ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) 0.34 0.34 0.34
公称相電流 (1相オン) (A) 0.24 0.62 0.34
公称相電流 (2相オン) (A) 0.17 0.44 0.24
電力レート(公称電流) (kW/s) 0.5 0.5 0.5
最大ラジアル軸荷重 (N) 2.5 2.5 2.5
最大ラジアル軸荷重 (oz) 9 9 9
標準的な相間抵抗値 (Ohm) 19 3 10
熱抵抗(コイル周囲) (°C/W) 66 66 66
Document Document Type Language File Type
specifications_ph010064.pdf SpecificationPage image/png
drawing_ph010064.stp 3DDrawing image/png
drawing_ph010064.dxf 2DDrawing image/png