PH010 104 高速 ステッピングモータ
PH010 104
PH010 104 ディスクマグネット型ステッピングモータは、市場にある他の小径ステッピングモータに比べ並外れた動的性能を提供します。ユニークな薄いディスク型の磁石により高分解能を実現し、一般的なステッピングモータよりも高加速及び高速を実現しました。
製品のハイライト
- 精密 - マイクロステップ駆動に最適
- 速い - 正確な位置決めを維持している間では、他のステッピングモータより加速が一番良く、最高速度も一番速い
- ユニーク - 低ディテントトルク、カスタマイズ性に優れている
- 適応性 - 他の同径のステッピングモータよりも回転あたりのステップ数が多い
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Encodersforpositionverification
- Gearheadsforincreasedtorque
- Leadscrewshafts
- Sleeveorballbearings
- Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing
用途
- MotorsforMedicalPipettes
- ClinicalDiagnostics
- Instrumentation
- BarcodeScanners
- OpticalAttenuators
部品番号 | PH010 104 003 04 | PH010 104 020 04 | PH010 104 010 04 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.394 | 0.394 | 0.394 |
モータの直径 (mm) | 10 | 10 | 10 |
軸がた - 軸方向 (μm) | 40@2N | 40@2N | 40@2N |
軸がた - 半径方向 (μm) | 30@2N | 30@2N | 30@2N |
ステップ角 (度) | 9Degrees | 9Degrees | 9Degrees |
回転あたりのステップ | 40 | 40 | 40 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
電気的時定数 (ms) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
重さ (g) | 9 | 9 | 9 |
重さ (oz) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.45 | ± 0.45 | ± 0.45 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 1 | 1 | 1 |
ディテントトルク (oz-in) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
耐電圧 (VAC) | 500 VRMS AC(5秒間) | 500 VRMS AC(5秒間) | 500 VRMS AC(5秒間) |
標準的な相インダクタンス (mH) | 1.3 | 8.4 | 4.2 |
角加速度(公称電流) | 301758 | 301758 | 301758 |
最大スラスト軸荷重 (N) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大スラスト軸荷重 (oz) | 9 | 9 | 9 |
逆起電圧振幅 (V/kstep/s) | 0.64 | 1.58 | 1.18 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (mNm) | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (oz-in) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
ホールディングトルク(公称電流) (mNm) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
公称相電流 (1相オン) (A) | 0.62 | 0.24 | 0.34 |
公称相電流 (2相オン) (A) | 0.44 | 0.17 | 0.24 |
電力レート(公称電流) (kW/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大ラジアル軸荷重 (N) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大ラジアル軸荷重 (oz) | 9 | 9 | 9 |
標準的な相間抵抗値 (Ohm) | 3 | 19 | 10 |
熱抵抗(コイル周囲) (°C/W) | 66 | 66 | 66 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_ph010104.dxf | 2DDrawing |
|
|
specifications_ph010104.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_ph010104.stp | 3DDrawing |
|