リニアアクチュエータ
リニアアクチュエータは、小さな駆動力で高いリニアフォースを実現しながら、位置フィードバックなしで増分直線変位を達成するために、荷重に直接的に結合する並進運動を作り出します
ポルテスキャップのステッピングモータリニアアクチュエータは、ステッピングモータの単純操作で並進運動を生み出し、コスト効率および信頼性の高いモーションソリューションとなっています。モータの内部で直線運動を生成することにより、システムへの転送を設計するコストを削減することができます。
モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 | 仕様 | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 Step |
|
|
|
|
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 Step |
|
|
|
|
20DBM-K | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 0.79 | 20 | ± 1 Step |
|
|
|
|
20DBM-L | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 1.97 | 50 | ± 1 Step |
|
|
|
|
26DAM-K | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 0.52 | 13.2 | ± 1 Step |
|
|
|
|
26DAM-L | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 1.89 | 48 | ± 1 Step |
|
|
|
|
26DBM-K | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 0.52 | 13.2 | ± 1 Step |
|
|
|
|
26DBM-L | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 1.89 | 48 | ± 1 Step |
|
|
|
|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 Step |
|
|
|
|
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 Step |
|
|
|
|
42DBL-K | 42.01 | 1.654 | 102.9 | 370 | 100 | 360 | 0.95 | 24.1 | ± 1 Step |
|
|
|
|
42DBL-L | 42.01 | 1.654 | 102.9 | 370 | 100 | 360 | 3 | 76.2 | ± 1 Step |
|
|
|