コンパクトなパッケージサイズで直線運動を行うソリューションをお探しですか?ポルテスキャップのデジタルリニアアクチュエータ(DLA)は、リードスクリューを内蔵したキャンスタック型ステッピングモータでコスト効率の高い設計をしています。よって、DLA技術は、ギヤ、ベルト、別個のねじ式シャフト/スクリューなどの機械部品を必要としないため、従来のモーションソリューションよりスペースおよび費用を節約することができます。
デジタルリニアアクチュエータは、回転運動を直線運動に直接変換する、リードスクリュー内蔵キャンスタック型ステッピングモータです。アクチュエータは、ステップ角7.5°または15°で基本的なキャンスタック型ステッピングモータと同じ設計をしています。ロータマグネットは、エンドキャップに固定された2つのボールベアリング間の熱可塑性ナットに搭載されます。必要となる一体化レベルに応じて、DLAはキャプティブ、またはノンキャプティブにすることができます。
ノンキャプティブリニアアクチュエータ
得られる運動は直線運動ですが、スクリューは回転します。お客様のアプリケーション内で回転防止を行います。
キャプティブリニアアクチュエータ
シャフトは 2 つの部分から成っています:
- リヤセクションはリードスクリューで、ナットの周りを回転します。
- フロントセクションは溝付きシャフトです。これは「バタフライ」プラスチックエンドキャップとかみ合い、回転防止装
置の
役割を果たします。
得られる運動は、純直線運動です。
ステップエラーは非累積であるため、長短の移動距離において高精度が得られ、エンコーダのような費用のかかる位置フィードバック装置は必要なくなります。モータはシングルステップ、ハーフステップ、マイクロステッピングモードで動作可能で、分解能の改善および静かな稼働をもたらします。
DLA 製品は、コンパクトなパッケージサイズで直線運動を得る必要があるアプリケーションに最適です。当社の設計エンジニアチームは、お客様の性能仕様を向上させ、設計を簡素化し、なおかつお使いの機械の「プラグアンドプレイ」一体化アクチュエータシステムを開発するべく製品のカスタマイズを行うお手伝いをしております。これは、今日の大手デバイスメーカによりポルテスキャップが選ばれる理由となっています:
- 医療(シリンジポンプ、ピペット、分析器、実験室用装置)
- ステージ照明
- セキュリティおよびアクセス(ドアロック)
- HVAC バルブ
- 産業オートメーション(調整機構)
- 通信(アンテナポジショニング)
- コスト効率の高いキャンスタック設計
- 小さなパッケージサイズでも高い直線力
- ブラシレス構造により長寿命
- ポジショニングセンサの必要ない簡単なオープンループコントロール
- デジタル制御でマイクロプロセッサでの制御が容易
- 高速、パワフルで正確なポジショニング
標準機能
- リバーシブルモーション
- キャプティブ、またはノンキャプティブ
- ユニポーラまたはバイポーラ
- ボールベアリング
- 5V または 12V コイル
- 20 〜 57 mm のフレームサイズ
- ステップ角 7.5° または 15°
- 1ステップあたり直線移動量 0.0005" (0.0127 mm) から最大 0.004" (0.1016 mm)
- 推力 8.3N (30 oz) から最大 124.6N (448 oz)
カスタマイズ
- コイルの変更(抵抗およびインダクタンス)
- 高い推力、またはディテントトルクの増減を実現するマグネット
- カスタムリードスクリュー長
- カスタムリードスクリュー先端部(インチ/ミリ)
- 特別な取り付け用フランジ
追加情報
キャプティブ DLA
ノンキャプティブ DLA