20DAM-K リニアアクチュエータ
20DAM-K
当社リニアアクチュエータモータラインナップで最小の 20DAM-K は、高性能キャプティブ設計の小型リニアアクチュエータで、20mm のフレームサイズで最大 30.6 N の推力を生成します。
製品のハイライト
- サイズに対して高い連続推力
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - ブラシ交換の必要がない
- ユニポーラおよびバイポーラオプション
- キャプティブ/ノンキャプティブリニアアクチュエータ設計
- 長寿命 - ボールベアリング設計
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Higherstrengthplasticsforhigherimpactforces
- Magnetstoyieldhigherlinearforceorreduceddetentlevels
- Reducedorincreaseddetentforcetosuittheapplication
- Screwmetricorimperialtipslength
- Specialflangesconnectorsendofmotiondetectionsensors
- Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing
用途
- MotorsforMedicalPipettes
- DamperActuation
- FlapActuation
- PrintersandCopiers
- SwitchingSystems
部品番号 | 20DAM10D1B-K | 20DAM10D1U-K | 20DAM10D2B-K | 20DAM10D2U-K | 20DAM20D1B-K | 20DAM20D1U-K | 20DAM20D2B-K | 20DAM20D2U-K | 20DAM40D1B-K | 20DAM40D1U-K | 20DAM40D2B-K | 20DAM40D2U-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 |
モータの直径 (mm) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
基準に適合 | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant |
回転あたりのステップ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
重さ (g) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
重さ (oz) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
耐電圧 (VAC) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) |
標準的な相インダクタンス (mH) | 7.2 | 3.8 | 40.8 | 20.3 | 7.2 | 3.8 | 40.8 | 20.3 | 7.2 | 3.8 | 40.8 | 20.3 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 20 | 20 | 115.2 | 115.2 | 20 | 20 | 115.2 | 115.2 | 20 | 20 | 115.2 | 115.2 |
コイルの相 | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 30.6 | 20.9 | 30.6 | 20.9 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 110 | 75 | 110 | 75 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (N) | 20.9 | 13.9 | 20.9 | 13.9 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (oz) | 75 | 50 | 75 | 50 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (N) | 11.1 | 8.3 | 11.1 | 8.3 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) | 40 | 30 | 40 | 30 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (N) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (oz) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (N) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
入力電力 (W) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
直線移動量の精度 | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step |
相間定格電流 1相励磁 (A) | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.14 |
ストローク長、代表例 (in) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
ストローク長、代表例 (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
リード線 | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
20DAM-K Specification Page | SpecificationPage |
|
|
20DAM-K drawing | 2DDrawing |
|
|
20DAM-K 3D drawing | 3DDrawing |
|