20DAM-L リニアアクチュエータ
20DAM-L
当社リニアアクチュエータラインナップ最小の 20DAM-L は、長いストローク長、フレームサイズ 20 ㎜で最大 110 oz の推力を実現するノンキャプティブ高性能リニアアクチュエータです。
製品のハイライト
- サイズに対して高い連続推力
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - ブラシ交換の必要がない
- ユニポーラおよびバイポーラオプション
- キャプティブおよびノンキャプティブ設計
- 長寿命 - ボールベアリング設計
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- 強い衝撃に耐える高強度プラスチック
- マグネット - 大きな推力、またはディテントレベルの低減
- アプリケーションに適応させてディテント力を増減
- スクリュー - ミリまたはインチでの先端部、長さ
- 特殊フランジ、コネクタ、モーション検出センサ端
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
部品番号 | 20DAM10D1B-L | 20DAM10D1U-L | 20DAM10D2B-L | 20DAM10D2U-L | 20DAM20D1B-L | 20DAM20D1U-L | 20DAM20D2B-L | 20DAM20D2U-L | 20DAM40D1B-L | 20DAM40D1U-L | 20DAM40D2B-L | 20DAM40D2U-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 |
モータの直径 (mm) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
回転あたりのステップ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
重さ (g) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
重さ (oz) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 7.2 | 3.8 | 40.8 | 20.3 | 7.2 | 3.8 | 40.8 | 20.3 | 7.2 | 3.8 | 40.8 | 20.3 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 20 | 20 | 115.2 | 115.2 | 20 | 20 | 115.2 | 115.2 | 20 | 20 | 115.2 | 115.2 |
コイルの相 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 |
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 30.6 | 20.9 | 30.6 | 20.9 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 110 | 75 | 110 | 75 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (N) | 20.9 | 13.9 | 20.9 | 13.9 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (oz) | 75 | 50 | 75 | 50 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (N) | 11.1 | 8.3 | 11.1 | 8.3 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) | 40 | 30 | 40 | 30 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (N) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (oz) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (N) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
入力電力 (W) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
直線移動量の精度 | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ |
相間定格電流 1相励磁 (A) | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.14 | 0.14 | |
ストローク長、代表例 (in) | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
ストローク長、代表例 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
リード線 | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
20DAM-L Specification Page | 仕様 |
|
|
20DAM-L drawing | 2D 形式図面 |
|
|
20DAM-L 3D drawing | 3D 形式図面 |
|