20DBM-K リニアアクチュエータ
20DBM-K
20DBM-K高解像度キャプティブステッピングリニアアクチュエータは、小さな増分移動と細かい位置決めが求められる用途に合わせて作製されています。7.5度のステップ角により、このリニアアクチュエータでは、最大50Nの高い直線力が得られます。独自技術のプリロード設計により大きなボールベアリングが採用されており、高い負荷容量と反復性をサポートします。
製品のハイライト
- ハイグレードネオジム磁石
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 大きなボールベアリング
- 熱放散の改善
- 最適化されたプリロード
カスタマイズ可能
- アダプタ/延長先端
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- ストローク長の延長/短縮
- 取り付けプレート
- プリロード/スラストがた
- スリーブまたはボールベアリング
用途
- 医療用ピペット
- ダンパー作動
- 電子アクセスシステム
- XYステージ
- ピンチバルブもしくはチューブ
- 電動グリッパ
- シリンジポンプ
- フラップ作動
- プリンターと複写機
- スイッチングシステム
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
部品番号 | 20DBM05D1B-K | 20DBM05D2B-K | 20DBM05D3B-K | 20DBM05D4B-K | 20DBM10D1B-K | 20DBM10D2B-K | 20DBM10D3B-K | 20DBM10D4B-K | 20DBM20D1B-K | 20DBM20D2B-K | 20DBM20D3B-K | 20DBM20D4B-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 |
モータの直径 (mm) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
回転あたりのステップ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 12 | 2.9 | 1.4 | 5 | 12 | 2.9 | 1.4 | 5 | 12 | 2.9 | 1.4 |
重さ (g) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
重さ (oz) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
耐電圧 (VAC) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) |
標準的な相インダクタンス (mH) | 7 | 45 | 2.4 | 0.6 | 7 | 45 | 2.4 | 0.6 | 7 | 45 | 2.4 | 0.6 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 17.5 | 100.5 | 5.7 | 1.4 | 17.5 | 100.5 | 5.7 | 1.4 | 17.5 | 100.5 | 5.7 | 1.4 |
コイルの相 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 |
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.0005"(0.0127 mm)/ステップ (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.0005"(0.0127 mm)/ステップ (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (N) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (oz) | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0005"(0.0127 mm)/ステップ (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電@ 0.0005"(0.0127 mm)/ステップ (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (N) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
入力電力 (W) | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
直線移動量の精度 | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ |
相間定格電流 1相励磁 (A) | 0.41 | 0.17 | 0.71 | 1.41 | 0.41 | 0.17 | 0.71 | 1.41 | 0.41 | 0.17 | 0.71 | 1.41 |
ストローク長、代表例 (in) | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
ストローク長、代表例 (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
20DBM-K Specification Page | 仕様 |
|
|
20DBM-K drawing | 2D 形式図面 |
|
|
20DBM-K 3D drawing | 3D 形式図面 |
|
|
20DBM (資料) | 資料 |
|