26DBM-K リニアアクチュエータ
26DBM-K
26DBM-K は、フレームサイズ 26 ㎜で最大 128 oz の推力を実現するキャプティブリニアアクチュエータです。7.5 °のステップ角、および 0005 のリードスクリューピッチオプションで、高い位置分解能を得ることが可能です。
製品のハイライト
- サイズに対して高い連続推力
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - ブラシ交換の必要がない
- ユニポーラおよびバイポーラオプション
- キャプティブおよびノンキャプティブ設計
- 長寿命 - ボールベアリング設計
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Higherstrengthplasticsforhigherimpactforces
- Magnetstoyieldhigherlinearforceorreduceddetentlevels
- Reducedorincreaseddetentforcetosuittheapplication
- Screwmetricorimperialtipslength
- Specialflangesconnectorsendofmotiondetectionsensors
- Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing
用途
- MotorsforMedicalPipettes
- DamperActuation
- FlapActuation
- PrintersandCopiers
- SwitchingSystems
部品番号 | 26DBM05D2B-K | 26DBM20D1B-K | 26DBM05D1B-K | 26DBM05D1U-K | 26DBM05D2U-K | 26DBM20D1U-K | 26DBM20D2B-K | 26DBM20D2U-K | 26DBM10D1B-K | 26DBM10D1U-K | 26DBM10D2B-K | 26DBM10D2U-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
モータの直径 (mm) | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
基準に適合 | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant |
回転あたりのステップ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
重さ (g) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
重さ (oz) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
耐電圧 (VAC) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) |
標準的な相インダクタンス (mH) | 43.3 | 8.4 | 8.4 | 5 | 26.5 | 5 | 43.3 | 26.5 | 8.4 | 5 | 43.3 | 26.5 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 84 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 84 | 14.6 | 84 | 84 | 14.6 | 14.6 | 84 | 84 |
コイルの相 | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 35.6 | 35.6 | 34.2 | 34.2 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 128 | 128 | 123 | 123 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (N) | 28.9 | 28.1 | 28.9 | 28.1 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (oz) | 104 | 101 | 104 | 101 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (N) | 19.2 | 17.8 | 19.2 | 17.8 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) | 69 | 64 | 69 | 64 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (N) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (N) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
入力電力 (W) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
直線移動量の精度 | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step | 1Step |
相間定格電流 1相励磁 (A) | 0.2 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.2 | 0.48 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.48 | 0.2 | 0.2 |
ストローク長、代表例 (in) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
ストローク長、代表例 (mm) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
リード線 | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_26dbm_k.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_26dbm_k.dxf | 2DDrawing |
|
|
drawing_26dbm_k.stp | 3DDrawing |
|