26DBM-L リニアアクチュエータ
26DBM-L
26DBM-L は、長いストローク長、フレームサイズ 26 ㎜で最大 128 oz の推力を実現するノンキャプティブリニアアクチュエータです。7.5 °のステップ角、および 0.0005" のリードスクリューピッチオプションで、高い位置分解能を得ることが可能です。
製品のハイライト
- サイズに対して高い連続推力
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - ブラシ交換の必要がない
- ユニポーラおよびバイポーラオプション
- キャプティブおよびノンキャプティブ設計
- 長寿命 - ボールベアリング設計
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- 強い衝撃に耐える高強度プラスチック
- マグネット - 大きな推力、またはディテントレベルの低減
- アプリケーションに適応させてディテント力を増減
- スクリュー - ミリまたはインチでの先端部、長さ
- 特殊フランジ、コネクタ、モーション検出センサ端
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
部品番号 | 26DBM05D1B-L | 26DBM05D1U-L | 26DBM05D2B-L | 26DBM05D2U-L | 26DBM10D1B-L | 26DBM10D1U-L | 26DBM10D2B-L | 26DBM10D2U-L | 26DBM20D1B-L | 26DBM20D1U-L | 26DBM20D2B-L | 26DBM20D2U-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
モータの直径 (mm) | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
回転あたりのステップ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
重さ (g) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
重さ (oz) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 8.4 | 5 | 43.3 | 26.5 | 8.4 | 5 | 43.3 | 26.5 | 8.4 | 5 | 43.3 | 26.5 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 14.6 | 14.6 | 84 | 84 | 14.6 | 14.6 | 84 | 84 | 14.6 | 14.6 | 84 | 84 |
コイルの相 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 |
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 35.6 | 34.2 | 35.6 | 34.2 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 128 | 123 | 128 | 123 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (N) | 28.9 | 28.1 | 28.9 | 28.1 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (oz) | 104 | 101 | 104 | 101 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (N) | 19.2 | 17.8 | 19.2 | 17.8 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) | 69 | 64 | 69 | 64 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (N) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (N) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
入力電力 (W) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
直線移動量の精度 | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ |
相間定格電流 1相励磁 (A) | 0.48 | 0.48 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.48 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.48 | 0.2 | 0.2 |
ストローク長、代表例 (in) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
ストローク長、代表例 (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
リード線 | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26DBM-L Specification Page | 仕様 |
|
|
26DBM-L drawing | 2D 形式図面 |
|
|
26DBM-L 3D drawing | 3D 形式図面 |
|