35DBM-K リニアアクチュエータ
35DBM-K
35DBM-K は、フレームサイズ 35 ㎜ で最大推力112 N の高出力キャプティブ設計の小型リニアアクチュエータです。
製品のハイライト
- サイズに対して高い連続推力
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- 長寿命 - ボールベアリング設計
- キャプティブ設計
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- ストローク長の延長/短縮
- マグネット - 大きな推力、またはディテントレベルの低減
- アプリケーションに適応させてディテント力を増減
- スクリュー - ミリまたはインチでの先端部、長さ
- 特殊フランジ、コネクタ、モーション検出センサ端
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
用途
- 医療用ピペット
- 自動注入器
- ラボオートメーション
- 診断用分析器
- 試料調製ワークステーション
- 電子アクセスシステム
- ダンパー作動
- バルブ作動
- フラップ作動
- プリンターと複写機
- スイッチングシステム
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
部品番号 | 35DBM10D1B-K | 35DBM10D2B-K | 35DBM10D3B-K | 35DBM20D1B-K | 35DBM20D2B-K | 35DBM20D3B-K |
---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
モータの直径 (mm) | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
回転あたりのステップ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 12 | 2.5 | 5 | 12 | 2.5 |
重さ (g) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
重さ (oz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
耐電圧 (VAC) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) |
標準的な相インダクタンス (mH) | 9.5 | 51.4 | 2.4 | 9.5 | 51.4 | 2.4 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 10 | 58 | 2.5 | 10 | 58 | 2.5 |
コイルの相 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 | 双極 |
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 112 | 112 | 112 | |||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 403 | 403 | 403 | |||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (N) | 70 | 70 | 70 | |||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (oz) | 252 | 252 | 252 | |||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 40 | 40 | 40 | |||
最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 144 | 144 | 144 | |||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (N) | 10 | 10 | 10 | |||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (oz) | 36 | 36 | 36 | |||
入力電力 (W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
直線移動量の精度 | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ | ± 1 ステップ |
相間定格電流 1相励磁 (A) | 0.71 | 0.29 | 1.41 | 0.71 | 0.29 | 1.41 |
ストローク長、代表例 (in) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
ストローク長、代表例 (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35DBM-K Specification Page | 仕様 |
|
|
35DBM-K drawing | 2D 形式図面 |
|
|
35DBM-K 3D drawing | 3D 形式図面 |
|