42DBL-L リニアアクチュエータ
42DBL-L
42DBL-L は、長いストローク長、フレームサイズ 42 ㎜ で最大 370 oz の推力を実現するノンキャプティブリニアアクチュエータです。大きなロータは、ハイパワーアプリケーションに最適です。
製品のハイライト
- サイズに対して高い連続推力
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - ブラシ交換の必要がない
- ユニポーラおよびバイポーラオプション
- キャプティブおよびノンキャプティブ設計
- 長寿命 - ボールベアリング設計
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- マグネット - 大きな推力、またはディテントレベルの低減
- アプリケーションに適応させてディテント力を増減
- スクリュー - ミリまたはインチでの先端部、長さ
- 特殊フランジ、コネクタ、モーション検出センサ端
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
部品番号 | 42DBL10C1B-L | 42DBL10C1U-L | 42DBL10C2B-L | 42DBL10C2U-L | 42DBL20C1B-L | 42DBL20C1U-L | 42DBL20C2B-L | 42DBL20C2U-L | 42DBL40C1B-L | 42DBL40C1U-L | 42DBL40C2B-L | 42DBL40C2U-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
モータの直径 (mm) | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
回転あたりのステップ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
重さ (g) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
重さ (oz) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 5.5 | 3.7 | 39.3 | 15 | 5.5 | 3.7 | 39.3 | 15 | 5.5 | 3.7 | 39.3 | 15 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 5 | 5 | 28.8 | 28.8 | 5 | 5 | 28.8 | 28.8 | 5 | 5 | 28.8 | 28.8 |
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 102.9 | 100 | 102.9 | 100 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 370 | 360 | 370 | 360 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (N) | 83.4 | 72.3 | 83.4 | 72.3 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (oz) | 300 | 260 | 300 | 260 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (N) | 55.6 | 50 | 55.6 | 50 | ||||||||
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) | 200 | 180 | 200 | 180 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (N) | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (oz) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (N) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||||||
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0004"(0.1016 mm)/ステップ (oz) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
入力電力 (W) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
相間定格電流 1相励磁 (A) | 1.41 | 1.41 | 0.59 | 0.59 | 1.41 | 1.41 | 0.59 | 0.59 | 1.41 | 1.41 | 0.59 | 0.59 |
ストローク長、代表例 (in) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ストローク長、代表例 (mm) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
リード線 | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42DBL-L Specification Page |
|
||
42DBL-L drawing |
|
||
42DBL-L 3D drawing |
|