32BFスロットレスブラシレスDCモータは、6つの自己保持型アイアンレスコイルを使用しています。 32BFモータは、長寿命、優れたスピードおよび位置コントロール、スムーズな回転を実現します。 ディスクマグネット設計により、鉄損のないフラットな外形です。 32BF NuvoDiscブラシレスモータは高効率でコンパクトなデザインを多様なニーズのためのカスタマイズオプションと共に提供します。 ポルテスキャップの小型ブラシレスモータは無数のアプリケーションにとって理想的なソリューションです。
ポルテスキャップ製小型ブラシレスモータ
•16BHS 2線タイプ スロットレスブラシレスDCモータ:
このモータは、当社のコアレスDCモータと同じ巻線技術による自己保持型円筒コイルを使用しています。 高速でも鉄損の少ない状態に基づくこの小型 ブラシレスDCモータ はコンパクト設計で効率的です。 16BHSは長寿命、優れた速度と位置の制御、スムースな回転を提供し、呼吸装置、換気装置、医療診断、小型ポンプおよびバルブなどのアプリケーションに利用できる利点があります。
•22ECS60 ブラシレスDCモータ:
当社のULTRA EC™ シリーズの製品であり、新しい独自の磁気設計を特徴としています。 これは当社独自のUコイル技術を中心に作られた 小型のブラシレスモータです。 この新しいコイルは、最低限の鉄損、高効率、より低い温度でのオペレーションを含む小型ブラシレスDCモータの突出した性能のカギとなるものです。 この独特な設計のコイルで、例えば2極モータの場合、従来型のコイルを使った同寸法のモータに比べて30%増しのトルクが発揮できます。 よくあるアプリケーションには歯科用ハンドツール、医薬品調剤装置および人工呼吸器があります。
•22ECT60 ブラシレスDCモータ:
これも当社のULTRA ECシリーズからのモータ22ECT60は、連続的な高トルクを低速から中速で特に最適化されており、10,000から20,000 rpmでパワーを最大化できます。 これらのモータは同サイズのBLDCモータと比較して2倍高い連続トルクを低速レンジ全体で提供できます。 これらのモータは人型および医療用ロボットのアプリケーション、およびシート作動で優れた効果を発揮します。
•32BF nuvoDisc スロットレスブラシレスDCモータ:
このモータは6つの自己保持型コアレスコイルを利用します。 8極のスロットレス設計、ロープロファイル、高効率、三相オペレーションを特徴としています。 このフラットモータのアプリケーションには医療機器、バーコードスキャナ、メディア取り扱いおよび測量装置が含まれます。
•4.2K RPM関節鏡ジョイントシェーバー モータ:
これは腰、膝、肩など関節の修復のための低侵襲外科手術に使用される電動の医療用ハンドツールに最適化された小型のブラシレスDCモータです。 外科用電動ハンドツール組み込み用のポルテスキャップ小型モータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計した製品です。
•ENTマイクロデブリッダー モータ(ENTシェーバーとも呼ばれる):
このモータはトルクと速度が耳、鼻、喉の手術に使用される電動医療用ハンドツールに理想的なソリューションとなるように設計されています。
当社の ブラシレスDCモータの幅広いフルラインアップをご覧ください。