外科手術用モータ製品のバナー

外科手術用モータソリューション

重要な性能に合わせたカスタム設計

当社の手術用モーターソリューション(SMS)製品は、高い信頼性で手術用ハンドツールおよび手術ロボットの厳格な仕様に合わせたカスタムエンジニアリングを行っております。

ポルテスキャップは、3,000回を超えるオートクレーブサイクルに耐えるよう設計された、あらゆるタイプの滅菌モータとコントロールソリューションを提供しています。

  • 滅菌モータ
  • 滅菌ギヤヘッド
  • 滅菌コントローラー
  • 滅菌エンコーダー

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

Sterilizable Brushless Slotless

モータの直径 (in) モータの直径 (mm) オートクレーブサイクル レシオ 連続失速トルク (mNm) 連続失速トルク (oz-in) 無負荷スピード (rpm) ピークトルク (mNm) ピークトルク (oz-in) 仕様 CAD 3D CAD
0.866 22 200 34500
1.18 30 500 - 133.5 18.91 16488

スロット付きブラシレスモータ

モータの直径 (in) モータの直径 (mm) オートクレーブサイクル レシオ 連続失速トルク (mNm) 連続失速トルク (oz-in) 無負荷スピード (rpm) ピークトルク (mNm) ピークトルク (oz-in) 仕様 CAD 3D CAD
カニューレ刑状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(B0612H1007) 0.65 16.51 1000 - 19.8 2.81 35597 278.2 39.4
整形外科手術用モータ(B1112A4) 1.1 27.94 1000 16:1 937.1 132.7 1053 14231 2015
関節手術シェーバー用高速ギアモータ (B0614A4) 0.65 16.51 1000 4:1 81.48 11.54 13710 1705 241
B2010A4 - ボーンミル手術用ギアモータ 1.96 49.78 1000 25:1 6526.6 923.4 290 76966.2 10898.6
小骨手術用ギヤヘッド付きモータ(B0912N4023) 0.872 22.15 1000 35:1 833 118 1104 16007 2266
小骨手術用ギヤヘッド付きモータ(B0912N4024) 0.872 22.15 1000 3:1 88.8 12.6 12851 1534.5 217.3
小骨手術用モータ(B0912N1016) 0.872 22.15 1000 - 29.4 4.16 38633 564.6 80
カニューレ形状大骨手術用モータモータ(B1210N1021) 1.24 31.5 1000 - 83.1 11.77 16800 1365.4 193.4
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4080) 0.5 12.7 1000 5:1 37.9 5.4 13385 445.3 63.1
カニューレ形状大骨手術用モータモータ(B1210N1023) 1.24 31.5 1000 - 95.9 13.58 15700 1660.8 235.2
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4081) 0.5 12.7 1000 5:1 41.6 5.9 12800 518.9 73.5
手術用高速モータ(B0512A1) 0.5 12.7 1000 - 9.5 1.34 97400 176.1 24.9
カニューレ刑状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(B0612H1005) 0.65 16.51 1000 - 19.6 2.78 35300 354.1 50.2
0.8 20.35 1000 - 21.4 3.03 26700 198 28.1

滅菌コントローラー

公称電圧 - 最大 (V) 公称電圧 - 最小 (V) フィードバックタイプ 最大連続入力電力 (W) コントロール方法 オートクレーブサイクル 仕様 CAD 3D CAD
CNT1530 15 9 Sensored 300 オープンループの速度 1000
CNT2440 24 5 Sensorless 960 オープンループの速度 1000