ISO 9001の認定を受けた、製造およびプロトタイピングを行う最先端の施設です。
- 40,000平方フィートの生産スペース
- 包括的な製造およびアセンブリ能力 - 機械加工、ワインディング、鋳造、組み立て、試験
- 最も厳格な基準を満たすための、極めて精度の高い機械加工
当社のリーン生産能力により、小規模から大規模生産まであらゆる規模のお客様と効率的に連携することが可能です
社内のR&Dおよび試験リソースを活用し、外科手術用モータソリューション製品を厳格に検証し、お客様が抱える製品開発の課題を解決するサポートを行います
- プログラム可能なオートクレーブユニット
- 医療用洗浄機
- 負荷試験用の動力計
- モータ内部を生理食塩水に浸漬する、寿命加速試験などのカスタムセットアップ