関連製品
B0512A1 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCモータ
手術用高速モータ(B0512A1)
このサイズ5のブラシレスDCスロット付きモータは、高速ドリルへの組み込み用として最適です。 この製品のトルクや回転数は、脊椎、頭蓋、顎顔面、耳の手術で高速穴開けに使う、外科用電動ハンドツールへの組み込み用として最適です。 外科用電動ハンドツール組み込み用のポルテスキャップ小型モータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計した製品です。
製品のハイライト
- 1000サイクルまでの加圧滅菌に耐える設計
- 外科用電動機器への組み込み用に最適化
- 緻密骨への精密な穴開けに適した、高トルク、高速設計
- 切除をより精密かつクリーンに行い、外科手術時間を短縮するための高速電気モータ
- 外科医の触知性を高める軽量および低振動特性
- 高速時の伝熱能力を高める高効率
- モータが小型なので、外科用ハンドツールもより小型化し、人間工学的にも改善
- 高い電流引き込みに対する耐性
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Connectors
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Dustprotectionsealingofcablesoutput
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Withouthallsensors
用途
- CranialDrills
- CraniomaxiofacialDrills
- OtologicEarDrills
- PoweredENTDebrider
- PoweredENTNeuroandSpineDrills
- SurgicalRobots
部品番号 | B0512A1001 | B0512A1000 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.5 | 0.5 |
モータの直径 (mm) | 12.7 | 12.7 |
最適化方向 | Bidirectional | Bidirectional |
基準に適合 | RoHSCompliant | RoHSCompliant |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 0.8 | 3.33 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 3.5 | 14.81 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.25 | 0.515 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 87.4 | 87.4 |
電気的時定数 (ms) | 0.068 | 0.07 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60Degrees | 60Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.028 | 0.094 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.41 | 1.33 |
機械的時定数 (ms) | 3.42 | 2.62 |
モータ定数 (mNm/W½) | 3.73 | 4.27 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.528 | 0.61 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 72 | 55 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 269 | 120 |
無負荷スピード (rpm) | 96000 | 97400 |
公称電圧 (V) | 24 | 48 |
熱時定数 (s) | 485 | 485 |
トルク定数 (mNm/A) | 2.39 | 4.92 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.34 | 0.7 |
重さ (g) | 45 | 39 |
重さ (oz) | 1.59 | 1.36 |
最大コイル温度 (°C) | 155 | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 | 311 |
周囲温度 (°C) | 155 | 155 |
周囲温度 (°F) | 311 | 311 |
オートクレーブサイクル | 1000 | 1000 |
連続失速電流 (A) | 3.63 | 2.02 |
連続失速トルク (mNm) | 8.28 | 9.5 |
連続失速トルク (oz-in) | 1.34 | |
ピークトルク (mNm) | 139.8 | 176.1 |
ピークトルク (oz-in) | 19.79 | 24.9 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 9.1 | 15.3 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 40.5 | 68.2 |
レシオ | - | - |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 15.9 | 15.9 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b0512a1001.STEP | 3DDrawing |
|
|
specifications_b0512a1.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_b0512a1001.DXF | 2DDrawing |
|