High Speed Motor (B0512N1029)

B0512N1029 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCモータ

B0512N1029 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCモータ

手術用高速モータ(B0512N1029)

このサイズ5のブラシレスDCスロット付きモータは、高速ドリルへの組み込み用として最適です。 この製品のトルクや回転数は、脊椎、頭蓋、顎顔面、耳の手術で高速穴開けに使う、外科用電動ハンドツールへの組み込み用として最適です。 外科用電動ハンドツール組み込み用のポルテスキャップ小型モータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計した製品です。

製品のハイライト

  • 1000サイクルまでの加圧滅菌に耐える設計
  • 外科用電動機器への組み込み用に最適化
  • 緻密骨への精密な穴開けに適した、高トルク、高速設計
  • 切除をより精密かつクリーンに行い、外科手術時間を短縮するための高速電気モータ
  • 外科医の触知性を高める軽量および低振動特性
  • 高速時の伝熱能力を高める高効率
  • モータが小型なので、外科用ハンドツールもより小型化し、人間工学的にも改善
  • 高い電流引き込みに対する耐性

用途

部品番号 B0512N1029
モータの直径 (in) 0.5
モータの直径 (mm) 12.7
最適化方向 双方向
基準に適合 RoHS 準拠
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 3.33
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 14.81
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 0.515
最大連続機械出力(@25°C) (W) 87.4
電気的時定数 (ms) 0.07
ホールセンサ電気位相 (°) 60
相間インダクタンス  (mH) 0.094
ライン間抵抗値 (Ohm) 1.33
機械的時定数 (ms) 2.62
モータ定数 (mNm/W½) 4.27
モータ定数 (oz-in/W½) 0.61
モータレギュレーション (10³/Nms) 54944.15
標準的な無負荷電流  (mA) 120
無負荷スピード (rpm) 97400
公称電圧 (V) 48
熱時定数 (s) 485
トルク定数 (mNm/A) 4.92
トルク定数 (oz-in/A) 0.7
重さ (g) 39
重さ (oz) 1.36
最大コイル温度 (°C) 155
最大コイル温度 (°F) 311
周囲温度 (°C) 155
周囲温度 (°F) 311
オートクレーブサイクル 1000
連続失速電流 (A) 2.02
連続失速トルク (mNm) 9.5
連続失速トルク (oz-in) 1.34
ピークトルク (mNm) 176.1
ピークトルク (oz-in) 24.9
プロトタイプ価格 ($) 432.27
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) 15.3
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) 68.2
レシオ -
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) 15.9