関連製品
B0512N4080 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCギヤドモータ
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4080)
このサイズ5のブラシレスDCスロット付き24V小型モータは、ENTマイクロデブリッダー (別名「ENTシェーバー」) 用に最適化した製品です。 この製品のトルクや回転数は、最小限の侵入でおこなう耳、鼻、のどの外科的処置を想定した、外科用電動ハンドツールへの組み込み用として最適です。 外科用電動ハンドツール組み込み用のポルテスキャップ小型モータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計した製品です。
製品のハイライト
- 1000サイクルまでの加圧滅菌に耐える設計
- 外科用電動機器への組み込み用に最適化
- 軟組織、硬組織、骨の取り除きに適した、高トルク、高速設計
- 軟組織切除をよりクリーンに行い、外科手術時間を短縮するための高速電気モータ
- 外科医の触知性を高める軽量および低振動特性
- 低温動作における高効率
- モータが小型なので、外科用ハンドツールもより小型化し、人間工学的にも改善
- 高い電流引き込みに対する耐性
部品番号 | B0512N4080 |
---|---|
モータの直径 (in) | 0.5 |
モータの直径 (mm) | 12.7 |
最適化方向 | Bidirectional |
基準に適合 | RoHSCompliant |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 64.5 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 286.91 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.805 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 47.8 |
電気的時定数 (ms) | 0.07 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.058 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.825 |
機械的時定数 (ms) | 3.3 |
モータ定数 (mNm/W½) | 17.06 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 2.42 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 3429.5 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 340 |
無負荷スピード (rpm) | 13385 |
公称電圧 (V) | 24 |
熱時定数 (s) | 485 |
トルク定数 (mNm/A) | 15.51 |
トルク定数 (oz-in/A) | 2.2 |
重さ (g) | 54 |
重さ (oz) | 1.89 |
最大コイル温度 (°C) | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 |
周囲温度 (°C) | 155 |
周囲温度 (°F) | 311 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
連続失速電流 (A) | 2.56 |
連続失速トルク (mNm) | 37.9 |
連続失速トルク (oz-in) | 5.4 |
ピークトルク (mNm) | 445.3 |
ピークトルク (oz-in) | 63.1 |
プロトタイプ価格 ($) | 583.57 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 4.5 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 20.1 |
レシオ | 5:1 |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 15.9 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b0512n4080.stp | 3DDrawing |
|
|
drawing_b0512n4080.dxf | 2DDrawing |
|
|
specifications_b0512n4080.pdf | SpecificationPage |
|