B0512N4081 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCギヤドモータ
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4081)
このサイズ5のブラシレスDCスロット付き48V小型モータは、ENTマイクロデブリッダー (別名「ENTシェーバー」) 用に最適化した製品です。 このBLDC小型モータのトルクや回転数は、最小限の侵入でおこなう耳、鼻、のどの外科的処置を想定した、外科用電動ハンドツールへの組み込み用として最適です。 外科用電動ハンドツール組み込み用のポルテスキャップ小型モータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計した製品です。
製品のハイライト
- 1000サイクルまでの加圧滅菌に耐える設計
- 外科用電動機器への組み込み用に最適化
- 軟組織、硬組織、骨の取り除きに適した、高トルク、高速設計
- 軟組織切除をよりクリーンに行い、外科手術時間を短縮するための高速電気モータ
- 外科医の触知性を高める軽量および低振動特性
- 低温動作における高効率
- モータが小型なので、外科用ハンドツールもより小型化し、人間工学的にも改善
- 高い電流引き込みに対する耐性
部品番号 | B0512N4081 |
---|---|
モータの直径 (in) | 0.5 |
モータの直径 (mm) | 12.7 |
最適化方向 | 双方向 |
基準に適合 | RoHS 準拠 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 6.33 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 28.16 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 3.75 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 50.8 |
電気的時定数 (ms) | 0.08 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60 |
相間インダクタンス (mH) | 0.24 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 2.95 |
機械的時定数 (ms) | 2.74 |
モータ定数 (mNm/W½) | 18.75 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 2.68 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 2839.89 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 165 |
無負荷スピード (rpm) | 12800 |
公称電圧 (V) | 48 |
熱時定数 (s) | 485 |
トルク定数 (mNm/A) | 32.23 |
トルク定数 (oz-in/A) | 4.56 |
重さ (g) | 48 |
重さ (oz) | 1.69 |
最大コイル温度 (°C) | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 |
周囲温度 (°C) | 155 |
周囲温度 (°F) | 311 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
連続失速電流 (A) | 1.35 |
連続失速トルク (mNm) | 41.6 |
連続失速トルク (oz-in) | 5.9 |
ピークトルク (mNm) | 518.9 |
ピークトルク (oz-in) | 73.5 |
プロトタイプ価格 ($) | 583.57 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 4.5 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 20.1 |
レシオ | 5:1 |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 15.9 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) Specification Page | 仕様 |
|
|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) drawing | 2D 形式図面 |
|
|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) 3D drawing | 3D 形式図面 |
|