B0612H1005 カニューレタイプオートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCモータ
カニューレ刑状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(B0612H1005)
サイズ6のスロット付きDCブラシレスモータであるカニューレ形状マイクロデブリッダー/シェーバー用モータ(48V)は、最小限の侵襲でおこなう幅広い外科的処置に最適なトルクと速度を提供します。このモータは、関節鏡シェーバーと耳、鼻、のど(ENT)の外科手術用途に出力を提供するために使用できます。手術用途向けのポルテスキャップ小型モータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計した製品です。
製品のハイライト
- 電動外科手術用装置向けに最適化
- 1,000回以上の滅菌サイクルに対応する用途向けに設計
- 軟組織、骨の取り除きに適した、高トルク、高速設計
- 低振動
- 高効率
- 小型のためツールの人間工学的改良が可能
- 48V電源電圧向けに設計 - 望ましい性能を達成するために他の電圧で使用可能
部品番号 | B0612H1005 |
---|---|
モータの直径 (in) | 0.65 |
モータの直径 (mm) | 16.51 |
最適化方向 | Bidirectional |
基準に適合 | RoHSCompliant |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 10.33 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 45.95 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.33 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 68.5 |
電気的時定数 (ms) | 0.24 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.525 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 2.152 |
機械的時定数 (ms) | 0.8 |
モータ定数 (mNm/W½) | 8.69 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 1.23 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 13321.44 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 125 |
無負荷スピード (rpm) | 35300 |
公称電圧 (V) | 48 |
熱時定数 (s) | 936 |
トルク定数 (mNm/A) | 12.71 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.8 |
重さ (g) | 76 |
重さ (oz) | 2.67 |
最大コイル温度 (°C) | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 |
周囲温度 (°C) | 155 |
周囲温度 (°F) | 311 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
連続失速電流 (A) | 1.08 |
連続失速トルク (mNm) | 19.6 |
連続失速トルク (oz-in) | 2.78 |
ピークトルク (mNm) | 354.1 |
ピークトルク (oz-in) | 50.2 |
プロトタイプ価格 ($) | 432.27 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 26 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 115.6 |
レシオ | - |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 12 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b0612h1005.step | 3DDrawing |
|
|
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1005) Specification Page | SpecificationPage |
|
|
specifications_b0612h1005.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_b0612h1005.dxf | 2DDrawing |
|
|
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1005) drawing | 2DDrawing |
|
|
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1005) 3D drawing | 3DDrawing |
|