B0614A4 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCギアモータ
関節手術シェーバー用高速ギアモータ (B0614A4)
サイズ6のSMSスロット付きブラシレスDCミニモータは、関節手術シェーバー用に最適化され、より高速にアップグレードされています。このミニモータは、股関節、膝関節、肩関節などの関節を修復する低侵襲手術で使用する手術用電動工具に最適なソリューションです。SMS B0614A4ギアモータは、オートクレーブ環境での高い信頼性を実現するために設計され、最大1,000回のオートクレーブサイクルに耐えることができます。B0614A4には2タイプの巻線バリエーションと、信頼性を高める出力軸シールオプションが用意されています。
製品のハイライト
- 1,000回以上のオートクレーブサイクルに耐える耐久性
- 手術用電動器具での使用に最適化
- 高トルク設計
- 高速化が手術時間の短縮と、軟部組織のよりきれいな切除を実現
- 軽量で低振動なモータが術者の操作感を向上
- 高電流に耐える(スロット技術)
カスタマイズ可能
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Dustprotectionsealingofcablesoutput
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Gearheadsforincreasedtorque
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Withouthallsensors
- Connectors
部品番号 | B0614A4000 | B0614A4001 | B0614A4002 | B0614A4003 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
モータの直径 (mm) | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 |
最適化方向 | Bidirectional | Bidirectional | Bidirectional | Bidirectional |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 3.48 | 1.75 | 3.48 | 1.75 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 112.2 | 96.1 | 112.2 | 96.1 |
電気的時定数 (ms) | 0.154 | 1.135 | 0.154 | 1.135 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60Degrees | 60Degrees | 60Degrees | 60Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.13 | 0.038 | 0.13 | 0.038 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.842 | 0.281 | 0.842 | 0.281 |
機械的時定数 (ms) | 2.32 | 3.05 | 2.32 | 3.05 |
モータ定数 (mNm/W½) | 32.6 | 28.4 | 32.6 | 28.4 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 4.62 | 4.02 | 4.62 | 4.02 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 0.941 | 1.239 | 0.941 | 1.239 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 417 | 663 | 483 | 933 |
無負荷スピード (rpm) | 13710 | 13500 | 13710 | 13500 |
公称電圧 (V) | 48 | 24 | 48 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
熱時定数 (s) | 950 | 950 | 950 | 950 |
トルク定数 (mNm/A) | 29.9 | 15.1 | 29.9 | 15.1 |
トルク定数 (oz-in/A) | 4.24 | 2.1 | 4.24 | 2.1 |
重さ (g) | 106 | 106 | 115 | 115 |
重さ (oz) | 3.74 | 3.74 | 4.05 | 4.05 |
最大コイル温度 (°C) | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 | 311 | 311 | 311 |
周囲温度 (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 |
周囲温度 (°F) | 77 | 77 | 77 | 77 |
オートクレーブサイクル | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
連続失速電流 (A) | 2.86 | 4.95 | 2.86 | 4.95 |
連続失速トルク (mNm) | 81.48 | 71 | 81.48 | 71 |
連続失速トルク (oz-in) | 11.54 | 10.1 | 11.54 | 10.1 |
ピークトルク (mNm) | 1705 | 1286 | 1705 | 1286 |
ピークトルク (oz-in) | 241 | 182 | 241 | 182 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 13 | 13 | 13 | 13 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 58 | 58 | 58 | 58 |
レシオ | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b0614a4000.STEP | 3DDrawing |
|
|
drawing_b0614a4002.DXF | 2DDrawing |
|
|
drawing_b0614a4002.STEP | 3DDrawing |
|
|
drawing_b0614a4000.DXF | 2DDrawing |
|
|
specifications_b0614A4.pdf | SpecificationPage |
|