B0912N1016 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCモータ
小骨手術用モータ(B0912N1016)
サイズ9のスロット付きDCブラシレスモータである小骨用のモータ(9.6V)は、手首や足首などの四肢手術におけるドリリングやソーイングの用途に最適なトルクと速度を提供します。手術用途向けのポルテスキャップ小型モータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計した製品です。
製品のハイライト
- 電動外科手術用装置向けに最適化
- 1,000回以上の滅菌サイクルに対応する用途向けに設計
- 小さな骨および四肢の手術に適した、高トルク、高速設計
- 低振動
- 高効率
- 小型のためツールの人間工学的改良が可能
- 9.6V電源電圧向けに設計 - 望ましい性能を達成するために他の電圧で使用可能
部品番号 | B0912N1016 |
---|---|
モータの直径 (in) | 0.872 |
モータの直径 (mm) | 22.15 |
最適化方向 | 双方向 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 8.5 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 37.81 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.248 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 112.5 |
電気的時定数 (ms) | 0.23 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60 |
相間インダクタンス (mH) | 0.009 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.04 |
機械的時定数 (ms) | 2.63 |
モータ定数 (mNm/W½) | 11.84 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 1.68 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 7121.37 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 1053 |
無負荷スピード (rpm) | 38633 |
公称電圧 (V) | 9.6 |
熱時定数 (s) | 926 |
トルク定数 (mNm/A) | 2.37 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.34 |
重さ (g) | 145 |
重さ (oz) | 5.11 |
最大コイル温度 (°C) | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 |
周囲温度 (°C) | 155 |
周囲温度 (°F) | 311 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
連続失速電流 (A) | 14.48 |
連続失速トルク (mNm) | 29.4 |
連続失速トルク (oz-in) | 4.16 |
ピークトルク (mNm) | 564.6 |
ピークトルク (oz-in) | 80 |
プロトタイプ価格 ($) | 810 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 39.5 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 175.6 |
レシオ | - |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Small Bone Motor (B0912N1016) Specification Page | 仕様 |
|
|
Small Bone Motor (B0912N1016) drawing | 2D 形式図面 |
|
|
Small Bone Motor (B0912N1016) 3D drawing | 3D 形式図面 |
|