Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

Large Bone Surgical Gearmotor - Drill/Reamer (B1112A4)

B1112N4004 大骨整形外科用ツール向けSMSブラシレスDCモータ

B1112A4 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCギヤドモータ

整形外科手術用モータ(B1112A4)

このサイズ11のブラシレスDCスロット付き小型モータは、大骨ドリルへの組み込み用として最適です。中空シャフトを備えたこの製品のトルクや回転数は、腰、膝、肩などの人工関節置換術で使う、外科用電動ハンドツールへの組み込み用として最適です。 外科用電動ハンドツール組み込み用のポルテスキャップ小型モータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計した製品です。

製品のハイライト

  • 1000サイクルまでの加圧滅菌に耐える設計
  • 外科用電動機器への組み込み用に最適化
  • 外科医の制御能力および装置動力を高める高トルク
  • 中空ギヤ・モータなのでピンやワイヤを通すことができ、キルシュナー・ワイヤを使う用途にも適用可能
  • 外科医の触知性を高める軽量および低振動特性
  • 高速時の伝熱能力を高める高効率
  • モータが小型なので、外科用ハンドツールもより小型化し、人間工学的にも改善
  • 高い電流引き込みに対する耐性

カスタマイズ可能

  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Connectors
  • Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
  • Dustprotectionsealingofcablesoutput
  • Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
  • Withouthallsensors
部品番号 B1112A4000 B1112A4001
モータの直径 (in) 1.1 1.1
モータの直径 (mm) 27.94 27.94
最適化方向 Bidirectional Bidirectional
基準に適合 RoHSCompliant RoHSCompliant
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 19.17 12.44
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 85.27 55
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 14.992 9.12
最大連続機械出力(@25°C) (W) 85.2 83.6
電気的時定数 (ms) 0.48 0.404
ホールセンサ電気位相 (°) 60Degrees 60Degrees
相間インダクタンス  (mH) 0.057 0.023
ライン間抵抗値 (Ohm) 0.119 0.057
機械的時定数 (ms) 1.79 2.46
モータ定数 (mNm/W½) 345 295.5
モータ定数 (oz-in/W½) 48.7 41.8
モータレギュレーション (10³/Nms) 8.45 0.011
標準的な無負荷電流  (mA) 1090 1487
無負荷スピード (rpm) 938 1053
公称電圧 (V) 14.4 9.6
熱時定数 (s) 900 900
トルク定数 (mNm/A) 118.7 70.6
トルク定数 (oz-in/A) 16.81 10
重さ (g) 354 350
重さ (oz) 12.49 12.4
最大コイル温度 (°C) 155 155
最大コイル温度 (°F) 311 311
周囲温度 (°C) 155 155
周囲温度 (°F) 311 311
オートクレーブサイクル 1000 1000
連続失速電流 (A) 9.21 13.5
連続失速トルク (mNm) 937.1 815
連続失速トルク (oz-in) 132.7 115.5
ピークトルク (mNm) 14231 11883
ピークトルク (oz-in) 2015 1683
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) 17.5 22.77
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) 77.8 100
レシオ 16:1 16:1
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) 8.3 8.3
ハウジング材質 StainlessSteel StainlessSteel
Document Document Type Language File Type
drawing_b1112a4001.stp 3DDrawing image/png
drawing_b1112a4001.dxf 2DDrawing image/png
specifications_b1112a4.pdf SpecificationPage application/pdf