B1112N4004 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCギヤドモータ
整形外科手術用モータ(B1112N4004)
このサイズ11のブラシレスDCスロット付き小型モータは、大骨ドリルへの組み込み用として最適です。中空シャフトを備えたこの製品のトルクや回転数は、腰、膝、肩などの人工関節置換術で使う、外科用電動ハンドツールへの組み込み用として最適です。 外科用電動ハンドツール組み込み用のポルテスキャップ小型モータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計した製品です。
製品のハイライト
- 1000サイクルまでの加圧滅菌に耐える設計
- 外科用電動機器への組み込み用に最適化
- 外科医の制御能力および装置動力を高める高トルク
- 中空ギヤ・モータなのでピンやワイヤを通すことができ、キルシュナー・ワイヤを使う用途にも適用可能
- 外科医の触知性を高める軽量および低振動特性
- 高速時の伝熱能力を高める高効率
- モータが小型なので、外科用ハンドツールもより小型化し、人間工学的にも改善
- 高い電流引き込みに対する耐性
部品番号 | B1112N4004 |
---|---|
モータの直径 (in) | 1.1 |
モータの直径 (mm) | 27.94 |
最適化方向 | 双方向 |
基準に適合 | RoHS 準拠 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 19.17 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 85.27 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 14.992 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 85.2 |
電気的時定数 (ms) | 0.48 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60 |
相間インダクタンス (mH) | 0.057 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.119 |
機械的時定数 (ms) | 1.79 |
モータ定数 (mNm/W½) | 345 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 48.7 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 8.45 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 1090 |
無負荷スピード (rpm) | 938 |
公称電圧 (V) | 14.4 |
熱時定数 (s) | 900 |
トルク定数 (mNm/A) | 118.7 |
トルク定数 (oz-in/A) | 16.81 |
重さ (g) | 354 |
重さ (oz) | 12.49 |
最大コイル温度 (°C) | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 |
周囲温度 (°C) | 155 |
周囲温度 (°F) | 311 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
連続失速電流 (A) | 9.21 |
連続失速トルク (mNm) | 937.1 |
連続失速トルク (oz-in) | 132.7 |
ピークトルク (mNm) | 14231 |
ピークトルク (oz-in) | 2015 |
プロトタイプ価格 ($) | 1178.1 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 17.5 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 77.8 |
レシオ | 16:1 |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 8.3 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) Specification Page | 仕様 |
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) drawing | 2D 形式図面 |
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) 3D drawing | 3D 形式図面 |
|