B1210N1021 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCモータ
カニューレ形状大骨手術用モータモータ(B1210N1021)
サイズ 12 のブラシレス DC モータは大骨整形外科用ドリルでの使用に最適です。 このカニューレ状高トルク外科用モータは、9.6 V で動作する大骨用整形外科ドリルハンドツールの強力な動作を実現します。
製品のハイライト
- 優れた連続トルク
- 優れた熱特性
- カニューレ状または非カニューレ状のオプション
部品番号 | B1210N1021 |
---|---|
モータの直径 (in) | 1.24 |
モータの直径 (mm) | 31.5 |
最適化方向 | Bidirectional |
基準に適合 | RoHSCompliant |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 27.17 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 120.86 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.566 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 123.4 |
電気的時定数 (ms) | 0.47 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.018 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.038 |
機械的時定数 (ms) | 1.85 |
モータ定数 (mNm/W½) | 27.73 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 3.93 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 1298.34 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 1267 |
無負荷スピード (rpm) | 16800 |
公称電圧 (V) | 9.6 |
熱時定数 (s) | 975 |
トルク定数 (mNm/A) | 5.41 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.77 |
重さ (g) | 265 |
重さ (oz) | 9.35 |
最大コイル温度 (°C) | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 |
周囲温度 (°C) | 155 |
周囲温度 (°F) | 311 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
連続失速電流 (A) | 16.1 |
連続失速トルク (mNm) | 83.1 |
連続失速トルク (oz-in) | 11.77 |
ピークトルク (mNm) | 1365.4 |
ピークトルク (oz-in) | 193.4 |
プロトタイプ価格 ($) | 824 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 80.3 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 357.1 |
レシオ | - |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 8.7 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b1210n1021.stp | 3DDrawing |
|
|
specifications_b1210n1021.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_b1210n1021.dxf | 2DDrawing |
|