Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1022)

B1210N1022 ブラシレス スロット付き DC 小型モータ

B1210N1022 ブラシレス スロット付き DC 小型モータ

カニューレ形状大骨手術用モータモータ(B1210N1022)

サイズ 12 のブラシレス DC モータは大骨整形外科用ドリルでの使用に最適です。このカニューレ状高トルク小型モータは、12 V で動作する大骨用整形外科ドリル電動ハンドツールで使用できます。

製品のハイライト

  • 優れた連続トルク
  • 優れた熱特性
  • カニューレ状または非カニューレ状のオプション
部品番号 B1210N1022
モータの直径 (in) 1.24
モータの直径 (mm) 31.5
最適化方向 双方向
基準に適合 RoHS 準拠
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 27.17
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 120.86
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 0.759
最大連続機械出力(@25°C) (W) 126
電気的時定数 (ms) 0.53
ホールセンサ電気位相 (°) 60
相間インダクタンス  (mH) 0.03
ライン間抵抗値 (Ohm) 0.057
機械的時定数 (ms) 1.54
モータ定数 (mNm/W½) 30.36
モータ定数 (oz-in/W½) 4.3
モータレギュレーション (10³/Nms) 1084.42
標準的な無負荷電流  (mA) 940
無負荷スピード (rpm) 14740
公称電圧 (V) 12
熱時定数 (s) 975
トルク定数 (mNm/A) 7.25
トルク定数 (oz-in/A) 1.03
重さ (g) 267
重さ (oz) 9.42
最大コイル温度 (°C) 155
最大コイル温度 (°F) 311
周囲温度 (°C) 155
周囲温度 (°F) 311
オートクレーブサイクル 1000
連続失速電流 (A) 13
連続失速トルク (mNm) 80.8
連続失速トルク (oz-in) 11.44
ピークトルク (mNm) 1518.6
ピークトルク (oz-in) 215
プロトタイプ価格 ($) 824
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) 80.3
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) 357.1
レシオ -
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) 8.7