Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1025)

B1210N1025 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCモータ

B1210N1025 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCモータ

大骨手術用モータ(B1210N1025)

このサイズ 12 の高トルクブラシレス DC モータは大骨整形外科用のこぎりやリーマで使用できます。9.6 V で動作する電動ハンドツールでの使用に最適です。

製品のハイライト

  • 優れた連続トルク
  • 優れた熱特性
  • カニューレ状または非カニューレ状のオプション
部品番号 B1210N1025
モータの直径 (in) 1.24
モータの直径 (mm) 31.5
最適化方向 双方向
基準に適合 RoHS 準拠
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 27.17
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 120.86
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 0.566
最大連続機械出力(@25°C) (W) 123.4
電気的時定数 (ms) 0.48
ホールセンサ電気位相 (°) 60
相間インダクタンス  (mH) 0.018
ライン間抵抗値 (Ohm) 0.038
機械的時定数 (ms) 1.85
モータ定数 (mNm/W½) 27.73
モータ定数 (oz-in/W½) 3.93
モータレギュレーション (10³/Nms) 1298.34
標準的な無負荷電流  (mA) 1267
無負荷スピード (rpm) 16800
公称電圧 (V) 9.6
熱時定数 (s) 975
トルク定数 (mNm/A) 5.41
トルク定数 (oz-in/A) 0.77
重さ (g) 267
重さ (oz) 9.42
最大コイル温度 (°C) 155
最大コイル温度 (°F) 311
周囲温度 (°C) 155
周囲温度 (°F) 311
オートクレーブサイクル 1000
連続失速電流 (A) 15.92
連続失速トルク (mNm) 83.1
連続失速トルク (oz-in) 11.77
ピークトルク (mNm) 1365.4
ピークトルク (oz-in) 193.4
プロトタイプ価格 ($) 750
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) 80.3
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) 357.1
レシオ -
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) 8.7