B1210N1026 外科手術用モータ
大骨手術用モータ(B1210N1026)
Thこのサイズ 12 の高トルクブラシレス DC モータは大骨整形外科用のこぎりやリーマで使用できます。12V で動作する電動ハンドツールでの使用に最適です。
製品のハイライト
- 優れた連続トルク
- 優れた熱特性
- カニューレ状または非カニューレ状のオプション
部品番号 | B1210N1026 |
---|---|
モータの直径 (in) | 1.24 |
モータの直径 (mm) | 31.5 |
最適化方向 | 双方向 |
基準に適合 | RoHS 準拠 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 27.17 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 120.86 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.759 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 126 |
電気的時定数 (ms) | 0.53 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60 |
相間インダクタンス (mH) | 0.03 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.057 |
機械的時定数 (ms) | 1.54 |
モータ定数 (mNm/W½) | 30.36 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 4.3 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 1084.42 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 940 |
無負荷スピード (rpm) | 14740 |
公称電圧 (V) | 12 |
熱時定数 (s) | 975 |
トルク定数 (mNm/A) | 7.25 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.03 |
重さ (g) | 267 |
重さ (oz) | 9.42 |
最大コイル温度 (°C) | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 |
周囲温度 (°C) | 155 |
周囲温度 (°F) | 311 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
連続失速電流 (A) | 13 |
連続失速トルク (mNm) | 80.8 |
連続失速トルク (oz-in) | 11.44 |
ピークトルク (mNm) | 1518.6 |
ピークトルク (oz-in) | 215 |
プロトタイプ価格 ($) | 750 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 80.3 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 357.1 |
レシオ | - |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 8.7 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1026) Specification Page | 仕様 |
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1026) drawing | 2D 形式図面 |
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1026) 3D drawing | 3D 形式図面 |
|