Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1027)

B1210N1027 大骨整形外科用ハンドツール向けSMSブラシレスDCモータ

B1210N1027 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCモータ

大骨手術用モータ(B1210N1027)

このサイズ 12 の高トルクブラシレス DC モータは大骨整形外科用のこぎりやリーマで使用できます。14.4 V で動作する電動ハンドツールでの使用に最適です。

製品のハイライト

  • 優れた連続トルク
  • 優れた熱特性
  • カニューレ状または非カニューレ状のオプション
部品番号 B1210N1027
モータの直径 (in) 1.24
モータの直径 (mm) 31.5
最適化方向 Bidirectional
基準に適合 RoHSCompliant
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 27.17
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 120.86
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 0.93
最大連続機械出力(@25°C) (W) 130.4
電気的時定数 (ms) 0.58
ホールセンサ電気位相 (°) 60Degrees
相間インダクタンス  (mH) 0.045
ライン間抵抗値 (Ohm) 0.077
機械的時定数 (ms) 1.39
モータ定数 (mNm/W½) 32.01
モータ定数 (oz-in/W½) 4.53
モータレギュレーション (10³/Nms) 976.48
標準的な無負荷電流  (mA) 760
無負荷スピード (rpm) 15700
公称電圧 (V) 14.4
熱時定数 (s) 975
トルク定数 (mNm/A) 8.88
トルク定数 (oz-in/A) 1.26
重さ (g) 267
重さ (oz) 9.42
最大コイル温度 (°C) 155
最大コイル温度 (°F) 311
周囲温度 (°C) 155
周囲温度 (°F) 311
オートクレーブサイクル 1000
連続失速電流 (A) 11.19
連続失速トルク (mNm) 95.9
連続失速トルク (oz-in) 13.58
ピークトルク (mNm) 1660.8
ピークトルク (oz-in) 235.2
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) 80.3
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) 357.1
レシオ -
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) 8.7