B2010A4 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCギアモータ
B2010A4 - ボーンミル手術用ギアモータ
B2010A4 ブラシレス DC スロット付きブラシレスミニモータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計されています。滅菌可能なモータ設計におけるポルテスキャップの豊富な経験から生まれたこのサイズ 20 のミニモータは、1,000 サイクルを超えるサイクルに対応します。この製品はそのモータトルクとスピードにより、外科用ロボットやボーンミル医療用デバイスなど、高度なカスタマイズ、高出力密度、オートクレーブ滅菌性を必要とするあらゆるデバイスにとって理想的なソリューションとなっています。
製品のハイライト
- 最大 1,000 回のオートクレーブサイクルを必要とするオートクレーブ用途向けに設計されています
- 手術用電動器具での使用に最適化
- 高出力トルク用一体型ギヤヘッド
- 高電流に耐える(スロット技術)
カスタマイズ可能
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Gearheadsforincreasedtorque
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Ratios
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Withouthallsensors
- Connectors
用途
- SurgicalBonemill
- SurgicalPowerTools
- SurgicalRobotics
部品番号 | B2010A4000 |
---|---|
モータの直径 (in) | 1.96 |
モータの直径 (mm) | 49.78 |
最適化方向 | Symmetrical |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 98.2 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 436.8 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 146.6 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 727.4 |
電気的時定数 (ms) | 0.782 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.43 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.55 |
機械的時定数 (ms) | 4.14 |
モータ定数 (mNm/W½) | 71.1 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 10.1 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 0.00048291540136978 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 1010 |
無負荷スピード (rpm) | 290 |
公称電圧 (V) | 40 |
ローター慣性 (gcm²) | 3601.9 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.051 |
熱時定数 (s) | 1109 |
トルク定数 (mNm/A) | 1067.2 |
トルク定数 (oz-in/A) | 151.3 |
重さ (g) | 1495 |
重さ (oz) | 52.73 |
最大コイル温度 (°C) | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 |
周囲温度 (°C) | 25 |
周囲温度 (°F) | 77 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
連続失速電流 (A) | 6.42 |
連続失速トルク (mNm) | 6526.6 |
連続失速トルク (oz-in) | 923.4 |
ピークトルク (mNm) | 76966.2 |
ピークトルク (oz-in) | 10898.6 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 205.3 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 913 |
レシオ | 25:1 |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 3.2 |
ハウジング材質 | StainlessSteel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b2010a4.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_B2010A4.dxf | 2DDrawing |
|
|
drawing_b2010a4.step | 3DDrawing |
|