関連製品
CNT1530 オートクレーブ対応モータコントローラ
CNT1530
ポルテスキャップのオートクレーブ対応のCNT1530モータコントローラーは、当社の特定用途向けの整形外科手術用モータを駆動できるように設計されております。システム統合を容易に実現することができるので、市場に投入するスピードを速めるだけでなく、必要なエンジニアリングリソース数を削減することができます。設計には、ポルテスキャップが検証したオートクレーブ対応技術プラットフォームが採用されています。電子部品やソフトウェアは1つのエンクロージャーにカプセル化されているため、当社のモータに合わせて配置したり、ハンドツールのピストル型グリップに取り付けることが可能です。
製品のハイライト
- 速度および方向の磁気制御
- NiMH & LiOn標準バッテリー電圧に対応
- 1,000サイクルのオートクレーブに対応
- 簡単にツールを統合できる、手に収まるフォームファクター
- 保護対策として75Aの電流制限
- 20Aの連続電流により、ポルテスキャップの外科手術用モータで使用可能
部品番号 | CNT1530 |
---|---|
コントロール方法 | オープンループの速度 |
重さ (g) | 70 |
重さ (oz) | 2.5 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
最大連続入力電力 (W) | 300 |
電流制限 (A DC) | <10 msに対して、>75 A DC |
寸法 (mm) | 22.8 x 83.5 x 16.6 |
寸法 (in) | 0.90 x 3.29 x 0.66 |
公称電圧 - 最大 (V) | 15 |
公称電圧 - 最小 (V) | 9 |
マグネットトリガー | 方向 (FD/REV)、速度 (0-100% PWM) |
フェーズリード | A,B,C |
電力入力 | BATT+, BATT- |
電力リードAWG | 18 |
推奨方向マグネット寸法 (in) | 0.125 x 0.125 |
推奨方向マグネット寸法 (mm) | 3.18 x 3.18 |
推奨方向マグネットグレード | SmCo 1:5 |
推奨スピードマグネット寸法 (in) | 0.188 x 0.060 |
推奨速度マグネット寸法 (mm) | 4.76 x 1.52 |
推奨スピードマグネットグレード | SmCo 1:5 |
待機電流 (mA DC) | 40 |
最大保管温度 (°C) | 150 |
最大保管温度 (°F) | 302 |
スイッチ波形 | 台形 |
ワイヤー絶縁材 | PTFE |
ハウジング材質 | Aluminium |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_cnt1530.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_cnt1530.stp | 3DDrawing |
|
|
drawing_cnt1530.dxf | 2DDrawing |
|