外科医のニーズに応える性能...

理想的なトルクと速度
当社の完全にカスタマイズ可能な滅菌モータは、最大トルク6.5 Nm、最高速度100k RPMを実現可能です
独自のカプセル化技術
安全性、信頼性、環境保護性を最大限に高める、他の追随を許さない内部コンポーネントの保護レベル
優れた熱の放散性
ほとんどのオートクレーブ設計と比べ、スロット付きモータの巻線は熱の放散性がより向上したため、さらに高いトルク密度を実現します
お望みの精度が得られます
速度や位置の正確な制御が必要な用途向けのオートクレーブ対応エンコーダなど、ニーズに合わせてカスタマイズします
...さらに現場での信頼性を確保します...

外科手術用モータ (SM) |
外科手術用モータエクストラライフ (SMX) |
外科手術用モータプレミアムライフ (SMP) |
|
説明 | 低負荷用途向けのバリューオプション | 業界標準を決定付けるポルテスキャップの信頼性 | 最先端のモータ技術と信頼性による製品のカスタマイズ |
滅菌サイク ル |
500+ | 1,000+ | 3,000+ |
絶縁
耐力 |
耐500V設計 | 耐1,600V+にカスタマイズ可能 | 耐1,600V+にカスタマイズ可能 |
価格 | $ | $$ | $$$ |