ポジショニング制御のニーズに適した、信頼性の高いオートクレーブ対応磁気エンコーダ

ポルテスキャップのオートクレーブ対応エンコーダは、ロボット支援型の外科手術用工具や関節鏡検査用シェイバーなど厳格さが要求される用途で、ポジショニングや速度をコントロールするアプリケーションに正確な位置フィードバックをもたらします。出力信号は制御と整流のいずれにも使用可能で、BLDCモータのあらゆるロータセンシングニーズに適したワンステップソリューションとなります。インクリメンタルセンシングは、ゼロ基準設定が可能なA、B、Zフォーマットで出力されます。シリアル通信の場合、絶対位置は4線式SPIインタフェースを介して読み取ることができ、最大クロック速度は25MHzです。
機能
- 2,000回超の滅菌サイクルに対応した設計、試験
- 信頼性の高い非接触式磁気センシング
- 多軸センシングにより一意の形状に対応
- ロータマグネットの検出をオフにでき、追加部品数を最小限に抑えます
- 最大回転数60,000 RPM
- 供給電圧3.3 V
- 仕様 (PDF)