ポルテスキャップ’の精度の高い滅菌ギヤヘッドは、優れた性能と信頼性を誇ります。当社のすべての製品と同様に、お客様のエンジニアと協力して、性能要件を満たすソリューションをすばやくカスタマイズします。当社の一体型遊星ギアヘッドにより、効率的な減速とトルク増加が可能となり、厳しい外科ツール要件を満たすことができます。当社の用途に特化したモータの多くはギアヘッドを標準装備しており、特定の外科用途向けにピーク性能を発揮できるよう最適化されています。
機能
- 精度の高いギヤヘッドは、ポルテスキャップのすべての標準外科手術用モータで使用可能です。
- 特定の速度とトルク要件を満たせるように、単段および多段ギヤヘッドを幅広くご用意しています
- 3,000回超の滅菌サイクルに対応した設計、試験
- 高速かつ高トルクなポルテスキャップ’の業界トップクラスの外科手術用モータに対応できるよう設計されています