関連製品
12ECP48 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
12ECP48 Ultra EC
12ECP48ブラシレスDCスロットレスモータは、一切の妥協のない高性能を超低コストで実現しました。 23W (40,000 rpm) の連続出力と8.1mNmの最大連続トルクを実現したUltra EC 12ECP48 BLDC小型モータは、携帯型機器の小型化と最適化に最適です。
製品のハイライト
- 直径12mmの小型設計が携帯型機器の小型化を実現
- 独自のコイル設計と最適化されたベアリングアセンブリが最大60,000 rpmの回転速度を実現
- 電力損失が少なく高効率
- コギングトルクのない滑らかな回転
- 最大限の性能/価格比
カスタマイズ可能
- Connectors
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Differentoptimizationspeedordirection
- Dustprotectionsealingofcablesoutput
- Withouthallsensors
- Speciallubricants
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
部品番号 | 12ECP48 8B 52 | 12ECP48 8B 46 | 12ECP48 8B 29 | 12ECP48 8B 21 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.47244094488189 | 0.47244094488189 | 0.47244094488189 | 0.47244094488189 |
モータの直径 (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
最適化方向 | Symmetrical | Symmetrical | Symmetrical | Symmetrical |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.65 | 0.58 | 0.36 | 0.26 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大連続電流 (A) | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 3.3 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 23 | 23 | 23 | 23 |
最大連続トルク (mNm) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
最大連続トルク (oz-in) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
電気的時定数 (ms) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120Degrees | 120Degrees | 120Degrees | 120Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
相間抵抗値 (Ohm) | 1.45 | 1.126 | 0.465 | 0.246 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 1.5 | 1.18 | 0.52 | 0.3 |
機械的時定数 (ms) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
モータ定数 (mNm/W½) | 4.93 | 5.26 | 4.85 | 4.83 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.689 | 0.736 | 0.678321678321678 | 0.675524475524475 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 41.22 | 40.75 | 42.51 | 42.85 |
最大モータスピード (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 80 | 100 | 150 | 200 |
無負荷スピード (rpm) | 38950 | 32900 | 34000 | 36000 |
公称電圧 (V) | 24 | 18 | 12 | 9 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 |
熱時定数 (s) | 535 | 535 | 535 | 535 |
トルク定数 (mNm/A) | 5.94 | 5.26 | 3.31 | 2.4 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.830769230769231 | 0.736 | 0.462937062937063 | 0.335664335664336 |
重さ (g) | 30 | 30 | 30 | 30 |
重さ (oz) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
長さ (in) | 1.88976377952756 | 1.88976377952756 | 1.88976377952756 | 1.88976377952756 |
長さ (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
極数 | 2pole | 2pole | 2pole | 2pole |
ハウジング材質 | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_12ecp.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_12ecp48.DXF | 2DDrawing |
|
|
drawing_12ecp48.STEP | 3DDrawing |
|
|
pr_new_12ECP48_Ultra_EC_May_2022_jpn.pdf | PressRelease |
|