関連製品
16BHS 2-Wires スロットレス ブラシレス DC マイクロモータ
16BHS 2-wires
16BHS スロットレスDCブラシレスモータは、当社の鉄心のないDCモータと同じ巻線技術による自己保持型円筒コイルを使用しています。16BHSマイクロモータは、長寿命、優れたスピードおよび位置コントロール、スムーズな回転を実現します。
製品のハイライト
- 集積電子回路
- スロットレス
- 2 極
- コンパクト設計
- 高速で低い鉄損
- 高効率
- 3 相
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 特殊な取り付け穴パターン
- 付加価値のある取り付け
部品番号 | 16BHS 2A E .01 | 16BHS 2A L .01 | 16BHS 2A P .01 | 16BHS 2A T .01 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
最適化方向 | 対称 | 対称 | 対称 | 対称 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.19 | 0.84 | 0.65 | 0.34 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大連続電流 (A) | 0.33 | 0.44 | 0.64 | 1.24 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 6 | 6 | 6 | 6 |
最大連続トルク (mNm) | 3.8 | 3.6 | 4 | 4 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.54 | 0.51 | 0.57 | 0.57 |
電気的時定数 (ms) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
ホールセンサ電気位相 (°) | n/a | n/a | n/a | n/a |
相間インダクタンス (mH) | 1.17 | 0.66 | 0.32 | 0.08 |
相間抵抗値 (Ohm) | 29.3 | 16.5 | 7.9 | 2.1 |
機械的時定数 (ms) | 11.8 | 13.2 | 10.7 | 10.3 |
モータ定数 (mNm/W½) | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.3 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 225.5 | 251.5 | 205.5 | 192.8 |
最大モータスピード (rpm) | 10900 | 15900 | 21300 | 42200 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 55 | 75 | 112 | 235 |
無負荷スピード (rpm) | 8740 | 12740 | 17100 | 33770 |
公称電圧 (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7.081 | 7.081 | 7.081 | 7.081 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 22 | 22 | 22 | 22 |
熱時定数 (s) | 520 | 520 | 520 | 520 |
トルク定数 (mNm/A) | 11.4 | 8.1 | 6.2 | 3.3 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.61 | 1.15 | 0.88 | 0.47 |
重さ (g) | 33 | 33 | 33 | 33 |
重さ (oz) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 10900 | 15900 | 21300 | 42200 |
極数 | 2 極 | 2 極 | 2 極 | 2 極 |
ハウジング材質 | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16BHS 2-wires Specification Page | 仕様 |
|
|
16BHS 2-wires drawing | 2D 形式図面 |
|
|
16BHS 2-wires 3D drawing | 3D 形式図面 |
|