関連製品
16ECP36 2A Ultra ECスロットレスDCブラシレスモータ
16ECP6-2A Ultra EC
16ECP36 2Aモータは、クラス最先端かつ最高の性能を発揮するスロットレスブラシレスモータになるべく設計されました。 集積電子回路を搭載する16ECP36 2A Ultra ECPモータは、外付けドライバが不要なため、アプリケーションサイズを抑えることができます。コンパクトモータは限られたスペースでの用途に最適で、お客様の用途ですぐに使用できます。また、集積電子回路搭載の16ECP36 2A新型モータは、医療装置、注入システム、ラボオートメーション機器、人型ロボットなどの用途にも最適です。
製品のハイライト
- プラグアンドプレイモータ(ドライバ不要)
- 集積電子回路搭載
- 4つの標準コイルから選択可能
カスタマイズ可能
- コネクタ
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
用途
- 歯科用ハンドツール
- 診断用分析器
- 電動グリッパ
- ガス検知および個人の安全
- 医療用分析器
- 小型ポンプ
- 末梢血管治療装置
- 人工呼吸装置
- 試料調製ワークステーション
- XYZ軸
部品番号 | 16ECP36-2A 49 | 16ECP36-2A 108 | 16ECP36-2A 245 | 16ECP36-2A 380 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
最適化方向 | 双方向 | 双方向 | 双方向 | 双方向 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.39 | 0.84 | 1.93 | 2.96 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大連続電流 (A) | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 19 | 9 | 2 | 1 |
最大連続トルク (mNm) | 7 | 6.7 | 6.75 | 6.75 |
最大連続トルク (oz-in) | 1 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
電気的時定数 (ms) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
相間インダクタンス (mH) | 0.07 | 0.32 | 1.63 | 3.93 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.69 | 4.05 | 21 | 52 |
機械的時定数 (ms) | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.9 |
モータ定数 (mNm/W½) | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.61 | 0.54 | 0.55 | 0.53 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 55.4 | 69.2 | 67.9 | 71.9 |
最大モータスピード (rpm) | 39000 | 18000 | 8000 | 5000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 160 | 80 | 30 | 15 |
無負荷スピード (rpm) | 31550 | 14500 | 6200 | 4050 |
公称電圧 (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 3.5/17 | 3.5/17 | 3.5/17 | 3.5/17 |
熱時定数 (s) | 587 | 587 | 587 | 587 |
トルク定数 (mNm/A) | 3.5 | 7.7 | 17.6 | 26.9 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.49 | 1.09 | 2.49 | 3.8 |
重さ (g) | 41 | 41 | 41 | 41 |
重さ (oz) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 39000 | 18000 | 8000 | 5000 |
長さ (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
極数 | 2 極 | 2 極 | 2 極 | 2 極 |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP36-2A Ultra EC Specification Page | 仕様 |
|
|
16ECP36-2A Ultra EC drawing | 2D 形式図面 |
|
|
16ECP36-2A Ultra EC 3D drawing | 3D 形式図面 |
|