16ECP36 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
16ECP36 Ultra EC
60,000rpm時の連続出力が最大で25WのスロットレスDCブラシレスモータで、貴社のアプリケーションの小型化及び最適化を実現しませんか
製品のハイライト
- 直径16mmと小型 - 機械の小型化が可能
- 最適化されたマグネット設計 - 最大で25Wの連続出力を実現
- 最適化されフレキシブルな機械設計 - 16ECPはどんなアプリケーションにも適応します
- 独自開発したコイルと最適化されたベアリング - 16ECPモータは最大速度60,000rpmを達成
- ホールセンサー付、または無し
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- コネクタ
- 異なる最適化(速度や回転方向)
- ケーブルが出る部分に異物混入防止のシーリング
用途
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
部品番号 | 16ECP36 8B 49 .01 | 16ECP36 8B 108 .01 | 16ECP36 8B 245 .01 | 16ECP36 8B 380 .01 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
最適化方向 | 対称 | 対称 | 対称 | 対称 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.39 | 0.84 | 1.93 | 2.96 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大連続電流 (A) | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
最大連続トルク (mNm) | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7 |
最大連続トルク (oz-in) | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
電気的時定数 (ms) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
相間インダクタンス (mH) | 0.07 | 0.32 | 1.63 | 3.93 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.78 | 4.05 | 21 | 52 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.82 | 4.13 | 21.1 | 52.1 |
機械的時定数 (ms) | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.9 |
モータ定数 (mNm/W½) | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 62.4 | 69.2 | 67.9 | 71.8 |
最大モータスピード (rpm) | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 160 | 85 | 35 | 20 |
無負荷スピード (rpm) | 31550 | 29000 | 12420 | 8100 |
公称電圧 (V) | 12 | 24 | 24 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 8.497 | 8.497 | 8.497 | 8.497 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 |
熱時定数 (s) | 580 | 580 | 580 | 580 |
トルク定数 (mNm/A) | 3.5 | 7.7 | 17.6 | 26.9 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.5 | 1.09 | 2.49 | 3.81 |
重さ (g) | 41 | 41 | 41 | 41 |
重さ (oz) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
極数 | 2 極 | 2 極 | 2 極 | 2 極 |
ハウジング材質 | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC Specification Page | 仕様 |
|
|
16ECP36 Ultra EC drawing | 2D 形式図面 |
|
|
16ECP36 Ultra EC 3D drawing | 3D 形式図面 |
|
|
16ECP Ultra EC (資料) | 資料 |
|