Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

16ECP52-2A Ultra EC

16ECP52 2A Ultra ECスロットレスDCブラシレスモータ

16ECP52-2A Ultra EC

16ECP52 2Aモータは、クラス最先端かつ最高の性能を発揮するスロットレスブラシレスモータになるべく設計されました。16ECP52 2Aモータはプラグアンドプレイモータであるため、お客様の用途で直接、2線接続してすぐに使用できますコンパクトUltra ECPブラシレスモータは限られたスペースでの用途に最適で、お客様の用途ですぐに使用できます。また、集積電子回路搭載の16ECP52 2A新型モータは、医療装置、注入システム、ラボオートメーション機器、人型ロボットなどの用途にも最適です。

製品のハイライト

  • プラグアンドプレイモータ(ドライバ不要)
  • 集積電子回路搭載
  • 3つの標準コイルから選択可能

カスタマイズ可能

  • Connectors
  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
部品番号 16ECP52-2A 49 16ECP52-2A 112 16ECP52-2A 220
モータの直径 (in) 0.63 0.63 0.63
モータの直径 (mm) 16 16 16
最適化方向 Bidirectional Bidirectional Bidirectional
周囲動作温度範囲 (°C) -30 to + 100 -30 to + 100 -30 to + 100
周囲動作温度範囲 (°F) -22 to + 212 -22 to + 212 -22 to + 212
周囲保管温度範囲 (°C) -40 to + 100 -40 to + 100 -40 to + 100
周囲保管温度範囲 (°F) -40 to + 212 -40 to + 212 -40 to + 212
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 7.64 7.64 7.64
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 34 34 34
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 0.88 2.11 3.95
プリロード式ボールベアリング (N) 5.3 5.3 5.3
最大連続電流 (A) 1.7 0.72 0.39
最大連続機械出力(@25°C) (W) 19.3 7.3 2.1
最大連続トルク (mNm) 13.4 13.9 13.93
最大連続トルク (oz-in) 1.9 1.97 1.98
電気的時定数 (ms) 0.12 0.1 0.1
相間インダクタンス  (mH) 0.12 0.6 2.32
相間抵抗値 (Ohm) 0.98 6.15 24.53
機械的時定数 (ms) 1.5 1.7 1.9
モータ定数 (mNm/W½) 8 7.7 7.2
モータ定数 (oz-in/W½) 1.15 1.1 1.03
モータレギュレーション (10³/Nms) 15.35 16.68 18.94
最大モータスピード (rpm) 15900 7000 4000
標準的な無負荷電流  (mA) 120 35 15
無負荷スピード (rpm) 14100 5900 3070
公称電圧 (V) 12 12 12
ローター慣性 (gcm²) 1 1 1
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) 3/15 3/15 3/15
熱時定数 (s) 759 759 759
トルク定数 (mNm/A) 7.99 19.2 35.99
トルク定数 (oz-in/A) 1.13 2.72 5.09
重さ (g) 62 62 62
重さ (oz) 2.19 2.19 2.19
最大コイル温度 (°C) 125 125 125
最大コイル温度 (°F) 257 257 257
最大連続速度 (rpm) 15900 7000 4000
長さ (mm) 36 36 36
極数 2pole 2pole 2pole
ハウジング材質 StainlessSteel StainlessSteel StainlessSteel
Document Document Type Language File Type
specifications_16ecp52_2_wire.pdf SpecificationPage image/png
drawing_16ecp522a.dxf 2DDrawing image/png
drawing_16ecp52a.STEP 3DDrawing image/png