16ECP52 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
16ECP52 Ultra EC
40,000rpm時の連続出力が最大で30WのスロットレスDCブラシレスモータで、貴社のアプリケーションの小型化及び最適化を実現しませんか
製品のハイライト
- 直径16mmと小型 - 機械の小型化が可能
- 最適化されたマグネット設計 - 最大で30Wの連続出力を実現
- 最適化されフレキシブルな機械設計 - 16ECPはどんなアプリケーションにも適応します
- 独自開発したコイルと最適化されたベアリング - 16ECPモータは最大速度40,000rpmを達成
- ホールセンサー付、または無し
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Connectors
- Differentoptimizationspeedordirection
- Dustprotectionsealingofcablesoutput
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
部品番号 | 16ECP52 8B 49 .01 | 16ECP52 8B 112 .01 | 16ECP52 8B 220 .01 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 |
最適化方向 | Symmetrical | Symmetrical | Symmetrical |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 | 34 | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.84 | 1.93 | 3.77 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大連続電流 (A) | 2 | 0.8 | 0.4 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 37 | 37 | 37 |
最大連続トルク (mNm) | 16.1 | 14.7 | 14.5 |
最大連続トルク (oz-in) | 2.28 | 2.08 | 2.05 |
電気的時定数 (ms) | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120Degrees | 120Degrees | 120Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.12 | 0.6 | 2.32 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.98 | 6.2 | 24.5 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 1.06 | 6.3 | 24.6 |
機械的時定数 (ms) | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
モータ定数 (mNm/W½) | 8.1 | 7.4 | 7.3 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 1.15 | 1.05 | 1.03 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 15.4 | 18.3 | 18.9 |
最大モータスピード (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 134 | 41 | 19 |
無負荷スピード (rpm) | 27800 | 12100 | 6144 |
公称電圧 (V) | 24 | 24 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14.161 | 14.161 | 14.161 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 |
熱時定数 (s) | 750 | 750 | 750 |
トルク定数 (mNm/A) | 7.99 | 18.4 | 36 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.13 | 2.61 | 5.1 |
重さ (g) | 62 | 62 | 62 |
重さ (oz) | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
極数 | 2pole | 2pole | 2pole |
ハウジング材質 | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC Specification Page | SpecificationPage |
|
|
16ECP52 Ultra EC drawing | 2DDrawing |
|
|
16ECP52 Ultra EC 3D drawing | 3DDrawing |
|
|
16ECP Ultra EC (資料) | Brochure |
|
|
Introducing High Performance 16 mm ECP Brushless DC Slotless Motors (新聞発表) | PressRelease |
|
|
Ultra EC Brochure (資料) | Brochure |
|