16ECS36 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
16ECS36 Ultra EC
16ECS36ブラシレスDCスロットレスモータは、独自の磁気設計が特徴です。長寿命、優れた速度性能、およびスムーズな回転を実現します。16ECSモータには52mm長の製品もあります。
製品のハイライト
- スロットレス 2極設計
- 高出力、回転速度75,000 rpm
- 高速で低い鉄損
- センサ付き/センサーレス
- 3相BLDC
- 独自のUltra ECコイル
カスタマイズ可能
- アダプタ/延長先端
- 軸方向とラジアル方向へケーブルの出力が可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- コネクタ
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 異なる最適化(速度や回転方向)
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 16ECS36 8B 49.01 | 16ECS36 8B 68.01 | 16ECS36 8B 108.01 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 |
最適化方向 | 双方向 | 双方向 | 双方向 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 | 34 | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.37 | 0.51 | 0.8 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大連続電流 (A) | 2.3 | 1.6 | 0.9 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
最大連続トルク (mNm) | 8.2 | 7.9 | 7.1 |
最大連続トルク (oz-in) | 1.16 | 1.11 | 1 |
電気的時定数 (ms) | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
相間インダクタンス (mH) | 0.07 | 0.13 | 0.32 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.65 | 1.32 | 4.05 |
機械的時定数 (ms) | 2.9 | 3.1 | 3.8 |
モータ定数 (mNm/W½) | 4.4 | 4.2 | 3.8 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.61 | 0.59 | 0.54 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 52 | 56.2 | 69.2 |
最大モータスピード (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 132 | 80 | 66 |
無負荷スピード (rpm) | 30730 | 47100 | 29000 |
公称電圧 (V) | 12 | 24 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 8.498 | 8.498 | 8.498 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 3.5/17 | 3.5/17 | 3.5/17 |
熱時定数 (s) | 580 | 580 | 580 |
トルク定数 (mNm/A) | 3.5 | 4.85 | 7.7 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.49 | 0.69 | 1.09 |
重さ (g) | 41 | 41 | 41 |
重さ (oz) | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 |
長さ (in) | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
長さ (mm) | 36 | 36 | 36 |
極数 | 2 極 | 2 極 | 2 極 |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECS36 Ultra EC Specification Page | 仕様 |
|
|
16ECS36 Ultra EC drawing | 2D 形式図面 |
|
|
16ECS36 Ultra EC 3D drawing | 3D 形式図面 |
|