16ECS52 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
16ECS52 Ultra EC
16ECS52ブラシレスDCスロットレスモータは、独自の磁気設計が特徴です。16ECS52ミニDCモータは、長寿命、優れた速度性能、およびスムーズな回転を実現します。16ECSモータには36mm長の製品もあります。
製品のハイライト
- スロットレス 2極設計
- 高出力、回転速度75,000 rpm
- 高速で低い鉄損
- センサ付き/センサーレス
- 3相BLDC
- 独自のUltra ECコイル
カスタマイズ可能
- Adaptorextensiontips
- Axialandradialcableoutputavailable
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Connectors
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Differentoptimizationspeedordirection
用途
- XYZAxes
- DentalHandTools
- PeripheralArteryDiseaseTreatmentDevices
- RespiratoryandVentilationDevices
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 16ECS52 8B 49.01 | 16ECS52 8B 30.01 | 16ECS52 8B 21.01 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 |
最適化方向 | Bidirectional | Bidirectional | Bidirectional |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 | 34 | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.84 | 0.52 | 0.36 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大連続電流 (A) | 2 | 3.2 | 4.6 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 66 | 66 | 66 |
最大連続トルク (mNm) | 16.1 | 15.9 | 15.8 |
最大連続トルク (oz-in) | 2.28 | 2.25 | 2.23 |
電気的時定数 (ms) | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
相間インダクタンス (mH) | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.98 | 0.38 | 0.19 |
機械的時定数 (ms) | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
モータ定数 (mNm/W½) | 8.1 | 8 | 7.9 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 1.15 | 1.13 | 1.11 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 15.35 | 15.6 | 15.9 |
最大モータスピード (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 85 | 120 | 170 |
無負荷スピード (rpm) | 27800 | 46419 | 66380 |
公称電圧 (V) | 24 | 24 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14.164 | 14.164 | 14.164 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 3/15 | 3/15 | 3/15 |
熱時定数 (s) | 759 | 759 | 759 |
トルク定数 (mNm/A) | 7.99 | 4.93 | 3.45 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.13 | 0.7 | 0.48 |
重さ (g) | 62 | 62 | 62 |
重さ (oz) | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 |
長さ (in) | 2.047 | 2.047 | 2.047 |
長さ (mm) | 52 | 52 | 52 |
極数 | 2pole | 2pole | 2pole |
ハウジング材質 | StainlessSteel | StainlessSteel | StainlessSteel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECS52 Ultra EC Specification Page | SpecificationPage |
|
|
16ECS52 Ultra EC drawing | 2DDrawing |
|
|
16ECS52 Ultra EC 3D drawing | 3DDrawing |
|