関連製品
20ECF ブラシレス DC スロット付きフラットモータ
20ECF
20mm ブラシレス DC フラットスロット付きモータは、アウターロータ構成を利用し、コイルと磁気構造体の間には、半径方向に管理されているエアギャップがあります。 この性能を最適化した設計は、非常に高い出力密度、スムーズな出力トルクを実現し、優れた速度安定性を提供します。 さらに、ジュールと鉄損の比率は、損失を減らして効率を改善し、加熱を下げるために特別に最適化されています。
製品のハイライト
- 14 極設計
- フラットアーキテクチャにおける高出力密度
- 安定した速度出力によるスムーズな回転
- 電力損失が少ないため、効率が向上
- 低いコギングトルクで振動を低減
カスタマイズ可能
- コネクタ
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- 異なる最適化(速度や回転方向)
- ホールセンサなし
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 20ECF14 8B 32 | 20ECF14 8B 16 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.787 | 0.787 |
モータの直径 (mm) | 20 | 20 |
最適化方向 | 対称 | 対称 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to 80 | -30 to 80 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to 176 | -22 to 176 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to 80 | -40 to 80 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -30 to 176 | -30 to 176 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 2.24 | 2.24 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 10 | 10 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.39 | 0.7 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 2.7 | 2.7 |
最大連続電流 (A) | 0.7 | 1.5 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 9 | 9 |
最大連続トルク (mNm) | 9 | 9 |
最大連続トルク (oz-in) | 1.27 | 1.27 |
電気的時定数 (ms) | 0.16 | 0.16 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120 | 120 |
相間インダクタンス (mH) | 0.72 | 0.18 |
相間抵抗値 (Ohm) | 4.61 | 1.1 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 4.61 | 1.1 |
機械的時定数 (ms) | 7.8 | 7.5 |
モータ定数 (mNm/W½) | 6.2 | 6.34 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.88 | 0.89 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 26 | 25 |
最大モータスピード (rpm) | 10000 | 10000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 63 | 126 |
無負荷スピード (rpm) | 8407 | 8417 |
公称電圧 (V) | 12 | 6 |
ローター慣性 (gcm²) | 3 | 3 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 42.48 | 42.48 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 23 | 23 |
熱時定数 (s) | 645 | 645 |
トルク定数 (mNm/A) | 13.3 | 6.65 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.88 | 0.94 |
重さ (g) | 15 | 15 |
重さ (oz) | 0.53 | 0.53 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 |
長さ (in) | 0.5512 | 0.5512 |
長さ (mm) | 14 | 14 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_20ecf.dxf | 2D 形式図面 |
|
|
drawing_20ecf.stp | 3D 形式図面 |
|
|
specifications_20ecf.pdf | 仕様 |
|
|
20ecf_flat_motor_brochure_jpn.pdf | 資料 |
|
|
pr_new_20mm-slotted_flat_motor_jpn.pdf | 新聞発表 |
|