21BF nuvoDisc フラット スロットレスブラシレス DC モータ
21BF nuvoDisc
21BF nuvoDisc スロットレスDCブラシレスモータは、鉄心の無い6個の自立したコイルを採用しています。小型モータ 21BF nuvoDisc は、長寿命、優れた速度、ポジションコントロール、スムースな回転を提供します。ディスクマグネットを採用し、鉄損が無く平らな形をしています。
製品のハイライト
- ホールセンサ付きまたは無し
- スロットレス
- 8極
- コンパクトなデザイン
- 鉄損が無い
- 高効率
- 平らなデザイン
- 3相
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 付加価値のある取り付け
部品番号 | 21BF 3C K .02 |
---|---|
モータの直径 (in) | 0.827 |
モータの直径 (mm) | 21 |
最適化方向 | n/a |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +80 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +176 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +80 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +176 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 6.0696 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 27 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.89 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 2.7 |
最大連続電流 (A) | 0.3 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 4 |
最大連続トルク (mNm) | 2.7 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.38 |
電気的時定数 (ms) | 0.02 |
ホールセンサ電気位相 (°) | n/a |
相間インダクタンス (mH) | 1.22 |
相間抵抗値 (Ohm) | 56.3 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 56.3 |
機械的時定数 (ms) | 141.2 |
モータ定数 (mNm/W½) | 1.1 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.16 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 784 |
最大モータスピード (rpm) | 25000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 28 |
無負荷スピード (rpm) | 3900 |
公称電圧 (V) | 5 |
ローター慣性 (gcm²) | 1.8 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 25.49 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 12 |
熱時定数 (s) | 200 |
トルク定数 (mNm/A) | 8.5 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.2 |
重さ (g) | 10 |
重さ (oz) | 0.35 |
最大コイル温度 (°C) | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 25000 |
極数 | 8 極 |
ハウジング材質 | プラスチック |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
21BF nuvoDisc Specification Page | 仕様 |
|
|
21BF nuvoDisc drawing | 2D 形式図面 |
|
|
21BF nuvoDisc 3D drawing | 3D 形式図面 |
|