22ECP35-2A Ultra ECスロットレスDCブラシレスモータ
22ECP35-2A Ultra EC
集積電子回路を搭載する22 ECP 35 2AスロットレスDCブラシレスモータは、一般的なモータ動作に伴う複雑さの多くを軽減します。Ultra ECブラシレスDCモータファミリの一部である22ECP35 2Aは、設置時間を短縮し、アプリケーションのフットプリントを縮小するだけでなく、配線の煩雑さを最小限に抑えることができ、コスト最適化の点でメリットがあります。
製品のハイライト
- プラグアンドプレイモータ(ドライバ不要)
- 集積電子回路
- 2つの標準コイルから選択可能
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Connectors
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Differentoptimizationspeedordirection
- AxialandradialcableoutputavailableCustomshaftsflatsknurlingdiame
用途
- BarcodeScanners
- HospitalInfusionPumps
- InfusionSystems
- MiniaturePumps
- PoweredScrewdrivers
- Switches
- SwitchingSystems
部品番号 | 22ECP35 2A 154.01 | 22ECP35 2A 184.01 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 |
最適化方向 | CCW | CCW |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.64 | 7.64 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.53 | 1.82 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.5 | 5.5 |
最大連続電流 (A) | 0.9 | 0.7 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 9 | 7.3 |
最大連続トルク (mNm) | 12.6 | 12.6 |
最大連続トルク (oz-in) | 1.78 | 1.78 |
電気的時定数 (ms) | 0.13 | 0.14 |
ホールセンサ電気位相 (°) | na | na |
相間インダクタンス (mH) | 0.62 | 0.89 |
相間抵抗値 (Ohm) | 4.65 | 6.58 |
機械的時定数 (ms) | 3 | 3 |
モータ定数 (mNm/W½) | 6.8 | 6.8 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.96 | 0.96 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 21.8 | 21.7 |
最大モータスピード (rpm) | 10000 | 8000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 63 | 30 |
無負荷スピード (rpm) | 7700 | 6600 |
公称電圧 (V) | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 1.38 | 1.38 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19.546 | 19.546 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 3.5/12.5 | 3.5/12.5 |
熱時定数 (s) | 550 | 550 |
トルク定数 (mNm/A) | 14.6 | 17.4 |
トルク定数 (oz-in/A) | 2.07 | 2.46 |
重さ (g) | 64 | |
重さ (oz) | 2.26 | |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 |
長さ (in) | 1.377 | 1.377 |
長さ (mm) | 35 | 35 |
極数 | 2pole | 2pole |
ハウジング材質 | StainlessSteel | StainlessSteel |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECP35 2A Ultra EC Specification Page | SpecificationPage |
|
|
22ECP35 2A Ultra EC drawing | 2DDrawing |
|
|
22ECP35 2A Ultra EC 3D drawing | 3DDrawing |
|