関連製品
22ECP35 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
22ECP35 Ultra EC
小型モータのECPシリーズは、超低価格と最高の性能を両立したシリーズです。22ECP35 2極ブラシレスモータは、高い連続トルクおよびピークトルクを実現するだけでなく、同種の比較モータに比べて 2 倍の出力を誇ります。しかも、スムーズな動作と長寿命性も兼ね備えています。22ECP35を使用することで、長さを抑えたコンパクトなサイズで速度とトルクの絶妙なバランスが実現します。 さらに、22ECP35は医療や工業分野における多くの用途に対して優れた適応性を発揮するため、装置の寿命を延ばし、信頼性を高めることができます。
製品のハイライト
- 2極スロットレスモータ
- ホールセンサ付き/なし
- 2つの標準長で利用可能
- 速度とトルクの絶妙なバランス
- 独自技術得の高効率コイル設計
- 価格対性能比を最大化
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- コネクタ
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 制振システムを備えた高速バージョン (ECS)
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
-
部品番号 | 22ECP35 8B 184 |
---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 |
最適化方向 | 対称 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.6432 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.82 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.5 |
最大連続電流 (A) | 0.8 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 56 |
最大連続トルク (mNm) | 14.3 |
最大連続トルク (oz-in) | 2.03 |
電気的時定数 (ms) | 0.14 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120 |
相間インダクタンス (mH) | 0.894 |
相間抵抗値 (Ohm) | 6.58 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 6.71 |
機械的時定数 (ms) | 3 |
モータ定数 (mNm/W½) | 6.8 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.96 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 21.8 |
最大モータスピード (rpm) | 50000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 30 |
無負荷スピード (rpm) | 13200 |
公称電圧 (V) | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 1.38 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19.542 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 3.5 / 12.5 |
熱時定数 (s) | 550 |
トルク定数 (mNm/A) | 17.4 |
トルク定数 (oz-in/A) | 2.46 |
重さ (g) | 64 |
重さ (oz) | 2.26 |
最大コイル温度 (°C) | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 |
極数 | 2 極 |
ハウジング材質 | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC Specification Page | 仕様 |
|
|
22ECP35 Ultra EC drawing | 2D 形式図面 |
|
|
22ECP35 Ultra EC 3D drawing | 3D 形式図面 |
|