関連製品
22ECP45 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
22ECP45 Ultra EC
ECPシリーズの小型モータは、すぐれたパフォーマンスを損なうことなく極限までコストが最適化されています。22ECP45は、連続トルク、ピークトルクともに高いことに加え、広い動作速度範囲にわたり鉄損が少なく、摩擦もブラシの磨耗もありません。
製品のハイライト
- 2極スロットレス
- ホールセンサーあり、なし
- 全長は標準で2種類を用意
- 独自開発のコイル設計、高効率
- コストパフォーマンスを最大化
- ほぼすべての用途に適した、トルクとスピードとのバランス
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Connectors
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
-
部品番号 | 22ECP45 8B 154 | 22ECP45 8B 82 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 |
最適化方向 | Symmetrical | Symmetrical |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.6432 | 7.6432 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.82 | 1.53 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.5 | 5.5 |
最大連続電流 (A) | 1 | 2 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 80 | 80 |
最大連続トルク (mNm) | 27.7 | 29.4 |
最大連続トルク (oz-in) | 3.92 | 4.16 |
電気的時定数 (ms) | 0.16 | 0.18 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120Degrees | 120Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.94 | 0.266 |
相間抵抗値 (Ohm) | 5.8 | 1.5 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 5.89 | 1.59 |
機械的時定数 (ms) | 1.8 | 1.6 |
モータ定数 (mNm/W½) | 11.19 | 11.9 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 1.58 | 1.69 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 8 | 7 |
最大モータスピード (rpm) | 47000 | 47000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 25 | 60 |
無負荷スピード (rpm) | 8370 | 15700 |
公称電圧 (V) | 24 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 2.3 | 2.3 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 32.571 | 32.571 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 |
熱時定数 (s) | 850 | 850 |
トルク定数 (mNm/A) | 26.97 | 14.61 |
トルク定数 (oz-in/A) | 3.82 | 2.07 |
重さ (g) | 100 | 100 |
重さ (oz) | 3.53 | 3.53 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 47000 | |
極数 | 2pole | 2pole |
ハウジング材質 | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECP45 Ultra EC Specification Page | SpecificationPage |
|
|
22ECP45 Ultra EC drawing | 2DDrawing |
|
|
22ECP45 Ultra EC 3D drawing | 3DDrawing |
|
|
22ECP Ultra EC (資料) | Brochure |
|
|
Ultra EC Brochure (資料) | Brochure |
|