関連製品
22ECP60 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
22ECP60 Ultra EC
ECPシリーズの小型モータは、すぐれたパフォーマンスを損なうことなく極限までコストが最適化されています。22ECP60は、連続トルク、ピークトルクともに高いことに加え、広い動作速度範囲にわたり鉄損が少なく、摩擦もブラシの磨耗もありません。
製品のハイライト
- 2極スロットレス
- ホールセンサーあり、なし
- 全長は標準で2種類を用意
- 独自開発のコイル設計、高効率
- コストパフォーマンスを最大化
- ほぼすべての用途に適した、トルクとスピードとのバランス
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- コネクタ
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
-
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
-
部品番号 | 22ECP60 8B 90 |
---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 |
最適化方向 | 対称 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.6432 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.96 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.5 |
最大連続電流 (A) | 1.8 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 120 |
最大連続トルク (mNm) | 50.5 |
最大連続トルク (oz-in) | 7.15 |
電気的時定数 (ms) | 0.2 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120 |
相間インダクタンス (mH) | 0.475 |
相間抵抗値 (Ohm) | 2.38 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 2.47 |
機械的時定数 (ms) | 1 |
モータ定数 (mNm/W½) | 18.3 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 2.59 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 3 |
最大モータスピード (rpm) | 38000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 40 |
無負荷スピード (rpm) | 8050 |
公称電圧 (V) | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 3.5 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 49.564 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 1 / 8.4 |
熱時定数 (s) | 1100 |
トルク定数 (mNm/A) | 28.27 |
トルク定数 (oz-in/A) | 4 |
重さ (g) | 140 |
重さ (oz) | 4.94 |
最大コイル温度 (°C) | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 38000 |
極数 | 2 極 |
ハウジング材質 | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECP60 Ultra EC Specification Page | 仕様 |
|
|
22ECP60 Ultra EC drawing | 2D 形式図面 |
|
|
22ECP60 Ultra EC 3D drawing | 3D 形式図面 |
|
|
22ECP Ultra EC (資料) | 資料 |
|
|
Ultra EC Brochure (資料) | 資料 |
|