関連製品
22ECS45 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
22ECS45 Ultra EC
当社の ULTRA EC シリーズの製品である 22ECS45 スロットレスDCブラシレスモータは、独自技術取得の新しいマグネット設計が特徴です。22ECS45 マイクロモータは、長寿命、優れた速度性能、およびスムーズな回転を実現します。
製品のハイライト
- ホールセンサ付
- スロットレス
- 2 極
- コンパクト設計
- 高速で低い鉄損
- 高効率
- 独自技術取得の新しいコイル設計
- 高出力密度パッケージ
- 3 相
- 最適化された高速性
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Magnetslaminationgrade
- Specialmountingholespattern
- Thermalsensorremoval
- Valueaddedmounting
用途
- RespiratoryandVentilationDevices
- ClinicalDiagnostics
- MiniaturePumps
- ValveActuation
- DentalHandTools
- PharmaceuticalDispensing
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
-
部品番号 | 22ECS45 10B 18 .01 | 22ECS45 10B 24 .01 | 22ECS45 10B 30 .01 | 22ECS45 10B 38 .01 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
最適化方向 | CCW | CCW | CCW | CCW |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.69 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最大連続電流 (A) | 8.2 | 6.4 | 5.2 | 4 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大連続トルク (mNm) | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 26.6 |
最大連続トルク (oz-in) | 3.8 | 3.78 | 3.8 | 3.77 |
電気的時定数 (ms) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120Degrees | 120Degrees | 120Degrees | 120Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.013 | 0.02 | 0.035 | 0.057 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.38 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.42 |
機械的時定数 (ms) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
モータ定数 (mNm/W½) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
最大モータスピード (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 300 | 240 | 195 | 160 |
無負荷スピード (rpm) | 68500 | 51600 | 43500 | 34500 |
公称電圧 (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 32.571 | 32.571 | 32.571 | 32.571 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 |
熱時定数 (s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
トルク定数 (mNm/A) | 3.3 | 4.2 | 5.19 | 6.6 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.47 | 0.59 | 0.73 | 0.93 |
重さ (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
重さ (oz) | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
極数 | 2pole | 2pole | 2pole | 2pole |
ハウジング材質 | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECS45 Ultra EC Specification Page | SpecificationPage |
|
|
22ECS45 Ultra EC drawing | 2DDrawing |
|
|
22ECS45 Ultra EC 3D drawing | 3DDrawing |
|
|
Ultra EC Brochure (資料) | Brochure |
|