関連製品
22ECS60 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
22ECS60 Ultra EC
当社の ULTRA EC シリーズの製品である 22ECS60 スロットレスDCブラシレスモータは、独自技術の新しいマグネット設計が特徴です。22ECS60 マイクロモータは、長寿命、優れた速度性能、およびスムーズな回転を実現します。
製品のハイライト
- ホールセンサ付
- スロットレス
- 2 極
- コンパクト設計
- 高速で低い鉄損
- 高効率
- 独自技術の新しいコイル設計
- 高出力密度パッケージ
- 3 相
- 最適化された高速性
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- マグネット/ラミネーショングレード
- 特殊な取り付け穴パターン
- 熱センサ取り外し
- 付加価値のある取り付け
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
-
部品番号 | 22ECS60 10B 16 .01 | 22ECS60 10B 17 .01 | 22ECS60 10B 21 .01 | 22ECS60 10B 24 .01 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
最適化方向 | CCW | CCW | CCW | CCW |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.51 | 0.53 | 0.68 | 0.76 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最大連続電流 (A) | 9.3 | 8.7 | 7.1 | 6.1 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大連続トルク (mNm) | 45 | 44.5 | 45.9 | 44.1 |
最大連続トルク (oz-in) | 6.37 | 6.3 | 6.5 | 6.25 |
電気的時定数 (ms) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
相間インダクタンス (mH) | 0.015 | 0.017 | 0.026 | 0.034 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.21 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.23 |
機械的時定数 (ms) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
モータ定数 (mNm/W½) | 16.3 | 16.1 | 16.7 | 16 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 2.31 | 2.28 | 2.36 | 2.27 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.9 |
最大モータスピード (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 210 | 190 | 150 | 120 |
無負荷スピード (rpm) | 47000 | 43000 | 35000 | 32000 |
公称電圧 (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 49.564 | 49.564 | 49.564 | 49.564 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 |
熱時定数 (s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
トルク定数 (mNm/A) | 4.8 | 5.1 | 6.5 | 7.3 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.68 | 0.72 | 0.92 | 1.03 |
重さ (g) | 140 | 140 | 140 | 140 |
重さ (oz) | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
極数 | 2 極 | 2 極 | 2 極 | 2 極 |
ハウジング材質 | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECS60 Ultra EC Specification Page | 仕様 |
|
|
22ECS60 Ultra EC drawing | 2D 形式図面 |
|
|
22ECS60 Ultra EC 3D drawing | 3D 形式図面 |
|
|
Ultra EC Brochure (資料) | 資料 |
|